ADP2380

新規設計に推奨

20 V, 4 A synchronous Step-Down Regulator with Low-Side Driver

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • Input voltage: 4.5 V to 20 V
  • Integrated 44 mΩ high-side MOSFET
  • 0.6 V ± 1% reference voltage over temperature
  • Continuous output current: 4 A
  • Programmable switching frequency: 250 kHz to 1.4 MHz
  • Synchronizes to external clock: 250 kHz to 1.4 MHz
  • 180° out-of-phase synchronization
  • Programmable UVLO
  • Power-good output
  • External compensation
  • Internal soft start with external adjustable option
  • Startup into a precharged output
ADP2380
20 V, 4 A synchronous Step-Down Regulator with Low-Side Driver
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく

ソフトウェア・リソース

必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?

ドライバ/ソフトウェアをリクエスト

ツールおよびシミュレーション

ADP238x Buck Regulator Design Tool

Microsoft Excel download tool from ADIsimPower to generate a power supply design complete with a schematic, bill of materials, and performance specifications.

ツールを開く

ADP238x Inverting Buck-Boost Regulator Design Tool

Microsoft Excel download tool from ADIsimPower to generate a power supply design complete with a schematic, bill of materials, and performance specifications.

ツールを開く

評価用キット

eval board
EVAL-ADP2380/ADP2381

ADP2380/ADP2381 Evaluation Board

機能と利点

  • Input voltage: 4.5 V to 20 V
  • ±1% output voltage accuracy
  • Integrated 44 mΩ high-side MOSFET
  • Continuous output current
    4 A for the ADP2380
    6 A for the ADP2381
  • Programmable switching frequency: 250 kHz to 1.4 MHz
  • Synchronizes to external clock: 250 kHz to 1.4 MHz
  • 180° out-of-phase synchronization
  • Programmable UVLO
  • Power-good output
  • External compensation
  • Internal soft start with external adjustable option
  • Startup into a precharged output

製品詳細

The ADP2380/ADP2381 evaluation board is a complete, 4 A/6 A, 20 V, step-down regulator solution that allows users to evaluate the performance of the ADP2380 and the ADP2381 with a nearly ideal printed circuit board (PCB) layout.

The switching frequency can be programmed between 250 kHz and 1.4 MHz, or it can be synchronized to an external clock with a 180° phase shift, which provides the possibility for a stackable, multiphase power solution.

The output of the ADP2380/ADP2381 evaluation board is preset to 3.3 V, and the switching frequency is set to 500 kHz. Different output voltage settings can be achieved by changing the appropriate passive components. The ambient temperature operating range is −40°C to +85°C.

Full details about the ADP2380 and ADP2381 regulators are provided in the ADP2380 and ADP2381 data sheets, which are available from Analog Devices, Inc. The data sheets should be consulted in conjunction with this user guide.

EVAL-ADP2380/ADP2381
ADP2380/ADP2381 Evaluation Board

最新のディスカッション

最近表示した製品