ADP2325
新規設計に推奨ステップダウンDC-DCレギュレータ、ハイサイドMOSFET内蔵
- 製品モデル
- 1
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$3.48
製品の詳細
- 入力電圧:4.5 V~20V
- 出力精度:±1%
- ハイサイドMOSFET(オン抵抗:48 mΩ (typ))を内蔵
- 柔軟な出力構成、
デュアル出力5 A/5A、
パラレル・シングル出力:10 A - プログラマブルなスイッチング周波数:250 kHz~1.2 MHz
- プログラマブルな位相シフトを備えた外部同期、または内部クロック出力
- 選択可能動作モード:PWMまたはPFM
- 小型インダクタのための調整可能な電流制限
- 外部補償とソフトスタート機能内蔵
- 充電された出力に対するスタートアップ
- ADIsimPower™ 設計ツールによってサポート可能
ADP2325は、電流モード・アーキテクチャをベースとした、完全仕様化された、デュアル出力のステップダウンDC-DC安定化電源です。ADP2325は2つのハイサイド・パワーMOSFETと外部NチャンネルMOSFET用の2つのローサイド・ドライバを内蔵しています。2つのパルス幅変調(PWM)チャンネルは、デュアルの5A出力に、またはパラレル接続したシングルの10A出力を提供するように構成することができます。レギュレータは、4.5V~20Vの入力電圧で動作し、出力は0.6Vまで低い電圧に設定することができます。
スイッチング周波数は、250kHz~1.2MHz間でプログラムするか、またはマルチ電源を用いるプリケーションにおける干渉を最小化するために外部クロックに同期させることができます。デュアルのPWMチャンネルは、180°の位相差で動作しますので、入力電流のリップルを軽減するとともに入力コンデンサのサイズも低減します。
双方向性の同期ピンは、60°、90°、または120°ずらした位相としてプログラムすることが可能で、積み重ねマルチフェーズの電源ソリューションとしての可能性を提供します。
ADP2325は、軽い負荷状態では、高効率化のためにパルス周波数変調(PFW)モードでの動作に、またはノイズに敏感なアプリケーション向けとして強制的にPWMでの動作に設定できます。外部補償とソフトスタート機能は設計での柔軟性を提供します。それぞれの出力に対するイネーブル入力とパワーグッド出力は、信頼性のあるパワ・シーケンシングを提供します。システムの信頼性強化のために、アンダー電圧ロックアウト(UVLO)機能、オーバ電圧保護(OVP)、オーバ電流保護機能(OCP)それにサーマル・シャットダウン(TSD)機能も含まれています。
ADP2325は−40°C~++125&#のジャンクション温度範囲にわたって動作し、32ピンLFCSP_WQパッケージを採用しています。
アプリケーション
- 通信インフラストラクチャ
- ネットワーキング、サーバー
- 工業用および計測機器
- 健康機器、医療機器
- 中間電源としてのレール変換(他の電源と負荷の間に挿入して異なる電圧源を作る)
ドキュメント
データシート 2
ユーザ・ガイド 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
ADP2325ACPZ-R7 | 32-Lead LFCSP (5mm x 5mm w/ EP) |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
8 6, 2014 - 13_0230 Assembly and Test Transfer of Select 3.5x3.5, 4x3, 4x4, and 5x5mm LFCSP Products to STATS ChipPAC China |
||
ADP2325ACPZ-R7 | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストツールおよびシミュレーション
ADP232x Buck Regulator Design Tool
Microsoft Excel download tool from ADIsimPower to generate a power supply design complete with a schematic, bill of materials, and performance specifications.
ツールを開く