ADP2127
新規設計には非推奨ステップダウンDC-DCコンバータ、500mA、6MHz、同期型、超薄型パッケージ、EWLP
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$0.86
製品の詳細
- 1.20Vと1.26Vの固定.電圧出力のオプション
- クロック信号イネーブル機能、
--特定モデルではロジック信号でイネーブルにすることも可能 - 6 MHzの動作周波数
- EMI低減のための拡散スペクトラム周波数変調
- 連続出力電流: 500 mA
- 入力電圧:2.1 V~5.5 V
- シャットダウン電源電流:0.3μA(typ)
- ピンで選択可能な省電力モード.
- 小型マルチレイヤ・インダクタに対応
- 内部同期整流
- 内部補償機能
- 詳細については、データシートを参照してください。
ADP2126/ADP2127は高周波数のステップダウンDC/DCコンバータで、ボード面積とバッテリーの寿命に大きな制限のある携帯用アプリケーション向けとして最適化されています。固定6MHzの動作周波数のため、小型セラミック・インダクタとコンデンサの使用が可能で、レギュレータはEMI低減のため拡散スペクトラム周波数変調を使っています。さらに同期式整流のため効率を向上させ、結果としてわずかな外付け部品の使用で済むことになります。
高負荷電流では、ADP2126/ADP2127はパルス幅変調(PWM)モードでの電圧安定化を使って、優れた安定性と過渡応答で一定周波数を維持しています。軽負荷での動作は、MODEピンの状態によって決定されます。強制PWMモードでは、コンバータは軽負荷に対してもPWMでの動作を継続します。自動モードでの軽い負荷状態では、ADP2126/ADP2127はパワー・セービング・モードに入って、効率的にスイッチング周波数を低減させるパルス周波数変調(PFM)を使うことになりますので、携帯アプリケーションにおいてのバッテリ寿命を最大化することになります。
ADP2126/ADP2127はEXCLKピンに6MHz~27MHzの外部クロック信号をあたえることが可能です。特定のモデルでは、ロジックのハイ信号で動作イネーブルにすることもできます。外部クロックがスイッチングされずにロー状態(EXTCLK≤0.5V)の時、ADP2126/ADP2127はレギュレーションを停止し、入力源から流れ込む電流は0.3μA(typ)以下でシャットダウンします。
ADP2126/ADP2127の入力電圧範囲は2.1V~5.5Vとなっており、シングルの Li+/Li-ポリマー・セル、3セルのアルカリまたはNi-MHセル、その他の標準的な電源で使用することができます。ADP2126/ADP2127は、外付け部品を最小化するため内部的な補償がされており、最大500mAの供給が可能となっています。その他主な特長として、サイクルごとのピーク電流制御、ソフトスタート、アンダー電圧ロックアウト機能(UVLO)、出力-グランド短絡保護機能、それに内部及び外付け回路部品などを保護するサーマル・シャットダウン機能などがあります。
アプリケーション- 携帯電話
- デジタル静止画/ビデオカメラ
- デジタル・オーディオ
- ポータブル機器
- カメラ・モジュール
- 画像安定化システム
ドキュメント
データシート 1
ユーザ・ガイド 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
ADP2127ACNZ-1.20R7 | 6-Pad EWLP (0.9mm x 1.3mm) | ||
ADP2127ACNZ1.260R7 | 6-Pad EWLP (0.9mm x 1.3mm) |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
2 28, 2012 - 11_0175 Shipping Changes for WLCSP Products with 8mm Carrier Tape Width |
||
ADP2127ACNZ-1.20R7 | 最終販売 | |
ADP2127ACNZ1.260R7 | 最終販売 | |
12 17, 2024 - 24_0077 Discontinuance of Select 200mm (8 inch) Products Bumped at Amkor Technology Korea (ATK5) |
||
ADP2127ACNZ-1.20R7 | 最終販売 | |
ADP2127ACNZ1.260R7 | 最終販売 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。