ADP2126

新規設計には非推奨

ステップダウンDC-DCコンバータ、500mA、6MHz、同期型、超薄型パッケージ、バンプ・チップ

製品モデル
1
1Ku当たりの価格
最低価格:$0.86
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

Viewing:

製品の詳細

  • 1.20Vと1.26Vの固定.電圧出力のオプション
  • クロック信号イネーブル機能、
    --特定モデルではロジック信号でイネーブルにすることも可能
  • 6 MHzの動作周波数
  • EMI低減のための拡散スペクトラム周波数変調
  • 連続出力電流: 500 mA
  • 入力電圧:2.1 V~5.5 V
  • シャットダウン電源電流:0.3μA(typ)
  • ピンで選択可能な省電力モード.
  • 小型マルチレイヤ・インダクタに対応
  • 内部同期整流
  • 内部補償機能
  • 詳細については、データシートを参照してください。

ADP2126
ステップダウンDC-DCコンバータ、500mA、6MHz、同期型、超薄型パッケージ、バンプ・チップ
ADP2126 Typical Application Diagram ADP2126 Pin Configuration
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
EVAL-ADP2126

ADP2126 Evaluation Board

製品詳細

The ADP2126/ADP2127 evaluation board is a complete 6 MHz, low quiescent current, synchronous buck dc-to-dc converter solution that is capable of producing up to 500 mA of output current at fixed  1.20 V and 1.26 V output voltages. The converter operates with an input voltage in the 2.1 V to 5.5 V range. The device uses a voltage regulating pulse-width modulation (PWM) that maintains a constant frequency with excellent stability and transient response. The evaluation board demonstrates the operation and performance of the ADP2126/ADP2127, as well as its compatibility with tiny ceramic components for a small area solution.

EVAL-ADP2126
ADP2126 Evaluation Board

最新のディスカッション

最近表示した製品