ADP1876

新規設計に推奨

同期型降圧PWMコントローラ&リニア・レギュレータ、600kHz、デュアル出力

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • 広い入力範囲:2.75V~20V
  • パワー段入力電圧:1V~20V
  • 出力電圧範囲:0.6V~VINの90% 
  • リニア・ドロップアウト・レギュレータ(LDO):固定出力電圧1.5 V(150mA)
  • 出力電流:チャンネルあたり25A以上
  • 入力カンデンサを軽減するチャンネル間での180°位相シフト
  • リファレンス電圧精度:±0.85%(-40℃~+85℃)
  • ブースト用ダイオード内蔵
  • チャンネルごとに独立した高精度イネーブル
  • 過電流制限保護機能
  • ソフトスタート、スロープ補償、電流検出ゲインを外部から設定可能
  • 熱過負荷保護機能
  • 低入力電圧ロックアウト (UVLO)
  • 内部プルアップ抵抗を備えたパワー・グッド
  • 32ピン 5 mm × 5 mm LFCSPパッケージを採用
ADP1876
同期型降圧PWMコントローラ&リニア・レギュレータ、600kHz、デュアル出力
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく

ソフトウェア・リソース

必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?

ドライバ/ソフトウェアをリクエスト

ツールおよびシミュレーション

ADP187x Buck Designer Tool

Microsoft Excel download tool from ADIsimPower to generate a power supply design complete with a schematic, bill of materials, and performance specifications.

ツールを開く

評価用キット

eval board
EVAL-ADP1876

ADP1876 Evaluation Board

機能と利点

  • Input range: 10 V to 20 V
  • Two output voltages: 5 V and 1.8 V
  • Output current: 13 A per channel
  • Switching frequency: 600 kHz
  • Operates in PWM
  • Compact, low cost, and efficient design

製品詳細

The ADP1876 is a dual-channel, step-down switching controller with integrated drivers for external N-channel synchronous power MOSFETs. The two PWM outputs are phase shifted 180°, which reduces the input rms ripple current, thus minimizing the required input capacitance.

In addition, boost diodes are integrated into the ADP1876, which lowers the overall system cost and component count. The ADP1876 is configured to operate in forced PWM continuous conduction mode.

The ADP1876 includes externally adjustable soft start, output overvoltage protection, externally adjustable current limit, power good and tracking function for Channel 1. The ADP1876 provides an output voltage accuracy of ±0.85% for a −40°C to +85°C junction temperature and ±1.5% for a −40°C to +125°C junction temperature. This controller can be powered from a 2.75 V to 20 V supply and is available in a 32-lead, 5 mm × 5 mm lead frame chip scale package (LFCSP).

EVAL-ADP1876
ADP1876 Evaluation Board

最新のディスカッション

最近表示した製品