ADP1873
製造中降圧コントローラ、同期式電流モード、一定オン時間、パワー・セービング・モード(PSM)
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$1.24
製品の詳細
- 入力側パワー入力電圧:2.75V~20V
- バイアス電源電圧範囲:
2.75V~5.5V - 最小出力電圧:0.6V
- ±1.0%精度の0.6Vリファレンス電圧
- 全てのNチャンネルMOSFETパワー段をサポート
- 300kHz、600kHz、1.0MHzオプションの入手可能
- 電流検出抵抗が不要
- 軽負荷のためのパワー・セービング・モード(PSM)(ADP1873のみ)
- 抵抗でプログラマブルな電流センス・ゲイン
- サーマル過負荷保護
- 短絡回路保護
ADP1872/ADP1873は汎用の電流モード、同期式、ステップ・ダウン・コントローラで、優れたトランジエント応答、最適な安定性を提供し、プログラマブルな電流センス・ゲイン、電流制御スキームを伴った一定のオン時間、擬似固定周波数を用いた電流制限保護も備えています。さらにこれらのデバイスは、バレイ電流モード制御アーキテクチャを用いることで、低いデューティーサイクルでも最適な性能を提供します。これによってADP1872/ADP1873は、0.6Vほどの低い出力電圧でも安定化できるNチャンネルのパワー段をドライブすることが可能です。
ADP1873はデバイスのパワー・セービング・モード(PSM)バージョンで、軽い負荷状態で、改善したシステム効率を達成して出力安定化を維持するパルス・スキッピングが可能となっています。
3種類の周波数オプション(300kHz、600kHz、1.0MHz)が用意されているため、ADP1872/ADP1873は非常に広範なアプリケーションに適しています。これらのICは2.75V~5.5Vバイアス電源で動作するだけではなく、20Vまでもの高い入力でも受け入れることができます。
加えて、内蔵された固定のソフトスタート期間は、スタートアップ間の入力の突入電流の制限機能とソフトスタート間のプリ・チャージ出力による逆電流防止機能を提供します。ローサイド電流センス、電流ゲイン・スキーム、PSMを伴う強制パルス幅変調(PWM)オプションによって、外付け部品数の削減され、効率が向上されます。
ADP1872/ADP1873は-40℃~+125℃のジャンクション温度範囲で動作し、10ピンMSOPパッケージを採用しています。
アプリケーション
- 通信システムとネットワーク・システム
- ミッドエンド/ハイエンドのサーバ
- セット・トップ・ボックス
- DSPコア用電源
ドキュメント
データシート 1
ユーザ・ガイド 1
よく聞かれる質問 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
ADP1873ARMZ-0.3-R7 | 10-Lead MSOP | ||
ADP1873ARMZ-0.6-R7 | 10-Lead MSOP |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
1 26, 2016 - 15_0176 Assembly Transfer of Select 8/10L MSOP Products to Amkor Philippines |
||
ADP1873ARMZ-0.3-R7 | 製造中 | |
ADP1873ARMZ-0.6-R7 | 製造中 | |
5 15, 2012 - 10_0006 Halogen Free Material Change for mini SOIC Products |
||
ADP1873ARMZ-0.3-R7 | 製造中 | |
ADP1873ARMZ-0.6-R7 | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ツールおよびシミュレーション
ADP187x Buck Designer Tool
Microsoft Excel download tool from ADIsimPower to generate a power supply design complete with a schematic, bill of materials, and performance specifications.
ツールを開く評価用キット
最新のディスカッション
adp1873に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める