ADP1850

新規設計に推奨

降圧DC/DCコントローラ、同期整流型、デュアル/2相、広入力範囲

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • 広い入力範囲:2.75V~20V
  • パワー段入力電圧:1V~20V
  • 出力電圧範囲:0.6 V~VINの90%
  • 出力電流:チャンネルあたり25A以上
  • (インターリーブされた)チャンネル間での高精度電流シェアリング
  • プログラマブルな周波数:200 kHz~1.5 MHz
  • 入力容量を軽減するチャンネル間での180°位相シフト
  • リファレンス電圧精度:±0.85%(-40℃~+85℃)
  • ブースト用ダイオード内蔵
  • 軽負荷時のパワー・セービング・モード(PSM)
  • 内部プルアップ抵抗を備えた高精度パワー・グッド
  • 高精度電圧トラッキング機能
  • チャンネルごとに独立した高精度イネーブル
  • 過電圧および過電流制限保護機能 
  • ソフトスタート、スロープ補償、電流検出ゲインを外部から設定可能
  • 同期入力
  • 熱過負荷保護機能
  • 低入力電圧ロックアウト (UVLO)
  • 32ピン 5 mm × 5 mm LFCSPパッケージを採用
ADP1850
降圧DC/DCコントローラ、同期整流型、デュアル/2相、広入力範囲
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
  • ADP1850

ADP1850-77 Buck Designer Tool

Microsoft Excel download tool from ADIsimPower to generate a power supply design complete with a schematic, bill of materials, and performance specifications.

ツールを開く
LTspice

LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。

 


評価用キット

EVAL-ADP1850

ADP1850 Evaluation Board

製品詳細

This describes the design, operation, and test results of the ADP1850DP-EVALZ operating in dual-phase mode and the ADP1850SP-EVALZ operating in single-phase mode.


The input range for this evaluation board is 10 V to 15 V, and the regulated output voltage is 1.09 V with a maximum 50 A output current. A switching frequency (fSW) of 300 kHz is chosen to achieve a good balance between efficiency and the sizes of the power components.


The input range for the ADP1850SP-EVALZ evaluation board is 10 V to 20 V, and the two regulated output voltages are set to 3.3 V (VOUT1) and 1.8 V (VOUT2) with a maximum 14 A output current. A switching frequency (fSW) of 600 kHz is chosen to achieve a good balance between efficiency and the sizes of the power components.

EVAL-ADP1850
ADP1850 Evaluation Board

最新のディスカッション

最近表示した製品