ADP1821
製造中DC-DCコントローラ、ステップダウン、20A
- 製品モデル
- 1
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$1.88
製品の詳細
- 広いパワー入力電圧範囲:1 V~24 V
- チップ供給電圧範囲:3.7 V~5.5 V
- 広い出力電圧範囲:0.6V~入力電源電圧の85%
- 1%精度の0.6Vリファレンス電圧
- 全NチャンネルMOSFETデザインにより低価格化
- 固定周波数動作: 300 kHz、600 kHz、または最大1.2 MHzまでの同期
- 電流検出抵抗が不要
- パワー・グッド出力を装備
- 逆方向電流保護を持つプログラマブル・ソフト・スタート機能
- ソフト・スタート、過熱負荷、電流制限保護機能
- 低電圧ロックアウト機能
- シャットダウン電源電流:10μA
ADP1821は多目的、低価格の同期PWM、電圧モード、降圧コントローラです。これは、0.6Vもの低い出力電圧でも安定化できるNチャンネルのパワー段をドライブします。
ADP1821は、入力電圧の85%までで0.6Vからの出力電圧を提供する構成が可能で、ポイント・オブ・ロードのレギュレータとしての大型MOSFETを扱うサイズとなっています。ADP1821は、通信、医用画像、高性能サーバ、工業用アプリケーションでのDSPやプロセッサのコアの電源汎用電源などのような広範囲の高パワー・アプリケーションに最適です。このデバイスは、1.0V~24Vのパワー入力電圧範囲で、3.7V~5.5V電源として動作します。
ADP1821は、固定スイッチング周波数300 kHzまたは600 kHzのどちらかをピンによって選択して動作し、外付け部品のサイズと価格を最小化します。ノイズに敏感なアプリケーションのために、外部クロックと同期させることができ、300kHzと1.2kHz間のスイッチング周波数が達成されます。
ADP1821は、スタートアップ間に入力電源からの突入電流を制限するソフト・スタート保護機能、充電された出力を対象とするソフト・スタート時の逆電流保護機能、また外付けMOSFETの検出機能を使った独自の調整可能な無損失電流制限方式も内蔵しています。
ADP1821は、-40℃~+125℃のジャンクション温度範囲にわたって動作し、16ピンQSOPパッケージを採用しています。
アプリケーション
- 通信システムとネットワーキング・システム
- セット・トップ・ボックス
- プリンタ
- サーバ
- 医用画像システム
- マイクロプロセッサとDSPコア用電源
- 携帯電話基地局
ドキュメント
データシート 1
アプリケーション・ノート 1
製品ハイライト 1
評価用設計ファイル 1
よく聞かれる質問 1
製品ハイライト 1
電源リファレンス・デザイン 5
Analog Dialogue 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
ADP1821ARQZ-R7 | 16-Lead QSOP |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
8 26, 2010 - 10_0001 Halogen Free Material Change for QSOP Products |
||
ADP1821ARQZ-R7 | 製造中 | |
12 21, 2009 - 06_0159 Qualification of 8" S6 wafer fab process at Analog Devices, Limerick, Ireland. |
||
ADP1821ARQZ-R7 | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストツールおよびシミュレーション
ADP182x Buck Designer Tool
Microsoft Excel download tool from ADIsimPower to generate a power supply design complete with a schematic, bill of materials, and performance specifications.
ツールを開く評価用キット
最新のディスカッション
ADP1821に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める