ADP1649

製造中

LEDフラッシュ・ドライバ、1.0A、I2C互換インターフェース

製品モデル
1
1Ku当たりの価格
最低価格:$1.06
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

製品の詳細

  • 超小型ソリュージョン:
    • 小型、2mm×1.5mm、12ボールのWLCSPパッケージ
    • 最小フットプリント、高さ1mm、1µHの電源用インダクタ
    • ローカルLED接地用 LED電流源
      • LEDから(又はLEDへ)の簡易な配線
      • LED熱の改善
    • 同期型3MHz PWM昇圧変換器、外付けダイオード不要
  • 高効率:90%ピーク:
    • フラッシュ期間の入力バッテリ電流を大幅に軽減
    • トーチ・モードでバッテリ電流の流出を制限
  • I2Cでプログラマブル:
    • 全ての条件にわたって±7%精度で1LED用のフラッシュ・モードで最大1,000mAまでの電流
    • トーチ・モードで最大200mAまでの電流
    • プログラマブルDCバッテリ電流制限(4設定)
    • プログラマブル・フラッシュ・タイマ:最大1600 ms
    • LED電流を自動的に低減する低VBAT モード
    • LED VF、ダイ/LEDの温度リードバック用4ビットADC
  • 制御:
    • I2C互換制御レジスタ
    • 外部STROBEピン外部TORCH入力ピン
    • 2つのトランスミッタのTxMASK入力
  • 安全:
    • サーマル・オーバーロード保護
    • インダクタ障害検出
    • LEDの短絡とオープン回路保護
ADP1649
LEDフラッシュ・ドライバ、1.0A、I2C互換インターフェース
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

最新のディスカッション

ADP1649に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品