ADP1610
新規設計には非推奨DC-DCステップアップ・スイッチング・コンバータ、1.2MHz
- 製品モデル
- 1
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$1.64
製品の詳細
- 完全に集積化された1.2A、0.2Ωのパワー・スイッチ
- ピン接続の変更によって、700kHzまたは1.2MHzの
PWM周波数が選択可能 - 92%の変換効率
- 最大で12Vまでの調整可能な出力電圧
- 3%の出力レギュレーション精度
- 調整可能なソフト・スタート
- 入力過小電圧ロックアウト
- 8ピンのMSOPパッケージ
新規設計での推奨製品:
- ADP1612:650kHz/1.3MHz、ステップアップPWM・DC/DCスイッチング・コンバータ、1.4A電流制限
- ADP1613:650kHz/1.3MHz、ステップアップPWM・DC/DCスイッチング・コンバータ、2.0A電流制限
ADP1610は、最高で12Vまでの非常に高い出力電圧を供給する能力を備えた1.2A、0.2Ωのパワー・スイッチを内蔵する、DC-DCステップアップ・スイッチング・コンバータです。パッケージの高さがわずか1.1mm以下のADP1610は、ポータブル機器や薄膜トランジスタ(TFT)ベースの液晶ディスプレイ(LCD)などのような、スペースに制約のあるアプリケーション向けとして最適です。
ADP1610はパルス幅変調(PWM)電流モードで動作し、その変換効率は最大で92%です。ソフト・スタートの調整が可能であるため、起動時の突入電流が防止されます。ピン接続の変更でスイッチング周波数を選択でき、しかもPWM電流モード・アーキテクチャが採用されているので、優れた過渡応答性、容易なノイズ・フィルタリング、そして小型サイズで、コストを節減する外付けインダクタとコンデンサの使用が可能です。
ADP1610は鉛フリーの8ピンMSOPパッケージで提供され、-40~+85℃の温度範囲で動作します。
ドキュメント
データシート 1
アプリケーション・ノート 2
製品ハイライト 2
評価用設計ファイル 1
よく聞かれる質問 1
製品ハイライト 2
電源リファレンス・デザイン 1
Analog Dialogue 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
ADP1610ARMZ-R7 | 8-Lead MSOP |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
3 22, 2021 - 21_0001 Addition of Amkor Philippines as an Alternate Site for Singulated MSOP and MSOP_EP |
||
ADP1610ARMZ-R7 | ||
1 5, 2015 - 14_0246 Qualification of ASE Chungli, as an Alternate Assembly Site for Select MSOP Devices |
||
ADP1610ARMZ-R7 | ||
5 15, 2012 - 10_0006 Halogen Free Material Change for mini SOIC Products |
||
ADP1610ARMZ-R7 | ||
12 21, 2009 - 06_0159 Qualification of 8" S6 wafer fab process at Analog Devices, Limerick, Ireland. |
||
ADP1610ARMZ-R7 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
ツールおよびシミュレーション
ADP161x SEPIC-Cuk Design Tool
Microsoft Excel download tool from ADIsimPower to generate a power supply design complete with a schematic, bill of materials, and performance specifications.
ツールを開くADP161x Coupled-SEPIC Design Tool
Microsoft Excel download tool from ADIsimPower to generate a power supply design complete with a schematic, bill of materials, and performance specifications.
ツールを開くADP161x Boost Regulator Design Tool
Microsoft Excel download tool from ADIsimPower to generate a power supply design complete with a schematic, bill of materials, and performance specifications.
ツールを開く