ADP1606
新規設計に推奨DC/DCコンバータ、2MHz、昇圧、同期型
- 製品モデル
- 1
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$1.22
Viewing:
製品の詳細
- 最大96%の効率
- 入力電圧範囲:0.8V~VOUT
- 低い入力スタートアップ電圧:0.9V
- 1.8Vの固定出力電圧
- 静止電流:23μA
- 固定パルス幅変調(PWM)と軽負荷時のパルス周波数変調(PFM)モード・オプション
- 同期式整流
- 真のシャットダウンによる出力アイソレーション
- 内部ソフトスタート機能、補正と電流制限機能を内蔵
- 2mm×2mmの6ピンLFCSP
- 小型ソリューション・サイズ
ADP1606 / ADP1607は、高効率、同期型、固定周波数のステップアップDC/DCスイッチング・コンバータで、携帯用アプリケーションで使用するための1.8V固定出力電圧オプションと1.8V~3.3V間で調整可能な出力電圧のオプションがあります。
動作周波数が2MHzなので、小さいフットプリント、薄型の外付け部品の使用を可能にします。更に、同期式整流、内部補正、内部の固定電流制限および電流モードのアーキテクチャによって、優れた過度応答と最少の外付け部品数を実現しています。
その他の特長として、固定PWM、軽負荷時のPFMモード、真の出力アイソレーション、サーマル・シャットダウン(TSD)機能、ロジック制御イネーブルなどがあります。鉛フリーの薄型6ピンLFCSPパッケージで供給され、ADP1606 / ADP1607は携帯用機器で高効率の電力変換を実現するには最適のデバイスです。
アプリケーション
- 1セル、2セルのアルカリ・イオン電池、NiMH / NiCd電池で駆動する機器
- ポータブル・オーディオ・プレーヤ、計測機器、医用機器
- ソーラー・セルのアプリケーション
- 超小型ハードディスク用電源
- 電源用LED状態インジケータ
ドキュメント
データシート 1
ユーザ・ガイド 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
ADP1606ACPZN1.8-R7 | 6-Lead LFCSP (2mm x 2mm w/ EP) |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
8 8, 2022 - 22_0192 Qualification of an Alternate Adhesive Material and Molding Compound for Select LFCSP Packages |
||
ADP1606ACPZN1.8-R7 | 製造中 | |
10 18, 2016 - 16_0036 Assembly Relocation to Stats ChipPAC Jiangyin and Test Transfer to Stats ChipPAC Singapore of Select LFCSP Products |
||
ADP1606ACPZN1.8-R7 | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ツールおよびシミュレーション
LTspice 1
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- ADP1606
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。