ADP1053

製造中

デジタル電源コントローラ、3チャンネル

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • 最大3チャンネルに構成可能な8個のPWMエンジン
  • 単独にデジタル的に制御される2チャンネル出力
  • 625ps分解能の電圧モードPWM制御
  • 両チャンネルのリモート電圧センシング機能
  • プログラマブルな補正フィルタ
  • 電圧フィードフォワード・オプション
  • 柔軟なスタートアップ・シーケンシングとトラッキング
  • スイッチング周波数:50 kHz~625 kHz
  • 周波数の同期化
  • 独立したチャンネル保護機能:OVP(過電圧保護)とOCP(過電流保護)
  • 2つの独立したOTP(過温度保護)回路
    その他の特長については、データシートを参照してください。

ADP1053
デジタル電源コントローラ、3チャンネル
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく

ソフトウェア・リソース

評価用ソフトウェア 1


評価用キット

eval board
EVAL-ADP1053

ADP1053 Evaluation Board

機能と利点

  • ADP1053 daughter card with 40-pin connector and I2C interface
  • Plugs into ADP1053 evaluation motherboard
  • PMBus compliant
  • Low component count
  • PCB size: 28 mm × 50 mm
  • Robust design

製品詳細

The ADP1053 daughter card evaluation board allows the user to quickly evaluate the ADP1053. The ADP1053 daughter card plugs into an existing ADP1053 evaluation motherboard. Communication to the daughter card is established by connecting the USB-to-I2C dongle interface between the daughter card and a PC running Windows® 2000, Windows NT, Windows XP, Windows Vista®, or Windows 7.

The USB-to-I2C dongle interface (Part No. ADP-I2C-USB-Z) must be purchased separately from Analog Devices, Inc. The graphical user interface (GUI) software for the ADP1053 daughter card evaluation board can be downloaded from the ADP1053 product page.

The user guide UG-388 describes how to set up and use the ADP1053 daughter card evaluation board. The user guide should be read in conjunction with the ADP1053 data sheet, which provides detailed information about the ADP1053 3-channel digital power supply controller.

EVAL-ADP1053
ADP1053 Evaluation Board

最新のディスカッション

ADP1053に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品