ADP1052
新規設計に推奨絶縁型電源向け、デジタル・コントローラ、PMBusインターフェース
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$4.49
製品の詳細
- ピーク・データのテレメータ記録
- 高速、入力電圧フィードフォワード制御
- 625ps分解能を持った6種類のパルス幅変調(PWM)ロジック出力
- スイッチング周波数:49kHz~625kHz
- マスタとスレーブ・デバイスに対して周波数同期機能
- 複数の省電力モード
- 効率最適化のための適応型デッドタイム補正
- 低消費電力:100mW(typ)
- OR接続デバイスなしの電源の直接並列制御
- 正確なドループ電流の共有
- プリバイアス・スタートアップ機能
- 逆電流防止
- 条件付過電圧保護機能
- 多様な故障検出機能と保護機能
- PMBus準拠
- グラフィカル・ユーザ・インターフェース(GUI)を用いて容易にプログラミング可能
- プログラミングおよびデータ格納用のEEPROMを内蔵
- 24ピン、4 mm × 4 mm LFCSPパッケージを採用
- 動作温度範囲:−40°C 〜 +125°C
ADP1052はPMBus™インターフェース内蔵の先進のデジタル・コントローラで、高実装、高効率、DC/DC電力変換を目標としています。このコントローラは、高速性、トランジエント強化のための入力ラインのフィードフォワードおよびノイズ性能の改善を備えた電圧モード制御を導入しています。ADP1052は、最も高効率の電源トポロジを制御することが可能な、6つのプログラマブル・パルス幅変調(PWM)出力に加えて、同期式整流(SR)の制御を備えています。このデバイスは、負荷範囲全体にわたって効率を改善するための適応型デッドタイム補償と、システムのスタンバイ電力損失を軽減するため、低消費電力と組み合わせたプログラマブル軽負荷モード動作を備えています。
ADP1052は、多目的または並列接続を必要とする顧客のために、並列冗長動作の堅牢なシステムが可能になるような幾つかの機能を導入しています。このデバイスは、同期、逆電流保護、プレ・バイアス・スタートアップ、電源間での正確な電流共用、それに並列動作モードでの誤動作の電源を特定して安全なシャットダウンをするための条件付き過電圧技術を提供します。
ADP1052は、柔軟なステート・マシン・アーキテクチャに基づいて、インターラクティブGUIを使ってプログラムされます。インターフェースの使い易さは設計サイクル時間を短縮し、結果的には、内蔵されたEEPROM内にロードされた強固なハードウェア・コード・システムとなります。小型サイズ(4mm×4mm)のLFCSPパッケージであるため、ADP1052は、超小型の絶縁DC-DC電源モジュールまたは組み込み型電源の設計にとって理想的な製品といえます。
アプリケーション
- 高密度、絶縁型DC/DC電源
- 中間バス変換
- 多目的な並列電源システム
- サーバー、ストレージ、工業、ネットワーク、通信用インフラ装置
ドキュメント
データシート 1
ビデオ 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
ADP1052ACPZ-R7 | 24-Lead LFCSP (4mm x 4mm w/ EP) | ||
ADP1052ACPZ-RL | 24-Lead LFCSP (4mm x 4mm w/ EP) |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
2 6, 2017 - 16_0234 Assembly Transfer to ASE Korea and Test Transfer to STATS ChipPAC Singapore of Select LFCSP Parts. |
||
ADP1052ACPZ-R7 | 製造中 | |
ADP1052ACPZ-RL | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?