ADP1050

製造中

絶縁型電源アプリケーション向け、デジタル・コントローラ、PMB usインターフェース付

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • 多機能なデジタル電圧モード制御
  • 高速、入力電圧フィードフォワード制御
  • 625ps分解能を持った4種のパルス幅変調(PWM)ロジック出力
  • スイッチング周波数:
    49 kHz~625 kHz
  • スレーブ・デバイスに対して周波数同期機能
  • パルス・スキッピング省電力モード
  • プレバイアス・スタートアップ機能
  • 条件付過電圧保護機能
  • 多様な障害検出と保護機能
  • PMBus適合性
  • プログラミング容易なグラフィックス・ユーザ・インターフェース(GUI)
  • 詳細については、データシートを参照してください。
ADP1050
絶縁型電源アプリケーション向け、デジタル・コントローラ、PMB usインターフェース付
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく

ソフトウェア・リソース


評価用キット

eval board
EVAL-ADP1050

ADP1050 Evaluation Board

製品詳細

The ADP1051-240-EVALZ evaluation board, together with an ADP1050DC1-EVALZ daughter card, allows the user to evaluate the ADP1050 in a power supply unit (PSU) environ-ment. The boards are fully compatible with the ADP1050-51 GUI software. With the ADP-I2C-USB-Z USB-to-I2C connector and the GUI software, the ADP1050 on the evaluation board can be interfaced with a PC via a USB port.

The evaluation board allows the ADP1050 to be exercised without the need for external components. The board is set up to act as an isolated PSU, outputting a rated load of 12 V, 20 A from a 36 V dc to 75 V dc source.


Multiple test points allow easy access to all critical points/pins. Three LEDs give the user a direct visual indication of variations in the board status, such as the system input voltage, PGOOD output, and FLAGIN input.


Full performance details are provided in the ADP1050 data sheet, which should be consulted in conjunction with user guide.

EVAL-ADP1050
ADP1050 Evaluation Board

最新のディスカッション

最近表示した製品