ADP1043A

新規設計には非推奨

デジタル・コントローラ、絶縁型電源アプリケーション向け

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • 全ての標準的制御機能を集積
    • デジタル制御ループ
    • リモートとローカルの電圧センシング機能
    • プライマリとセカンダリ・サイドの電流センシング機能
    • PWM制御
    • 同期整流コントロール
    • 電流シェアリング
    • 内蔵プログラマブル・ループ・フィルタ
  • I2Cインターフェース
  • 広範囲な故障検出機能と保護機能
  • 広範囲な設定機能
  • 高速キャリブレーション
  • EEPROM
  • スタンドアロン制御またはマイクロコントローラ制御


ADP1043A
デジタル・コントローラ、絶縁型電源アプリケーション向け
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく

ソフトウェア・リソース

評価用ソフトウェア 1


ハードウェア・エコシステム

製品モデル 製品ライフサイクル 詳細
ADP1046A 新規設計に推奨 デジタル・コントローラ、絶縁型電源アプリケーション向け
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

評価用キット

eval board
EVAL-ADP1043A

ADP1043A 100W Full-Bridge Evaluation Board

機能と利点

  • Full bridge topology with advanced volt second balance to eliminate blocking capacitor
  • High efficiency (>87%)
  • Low component count
  • Protection features for input and output current.
  • Programmable responses to faults
  • Digital trimming
  • Test points for key features like gate-source voltages, synchronous rectifiers, transformer primary winding etc

製品詳細

The evaluation board features an isolated full bridge topology operating at 100KHz switching frequency. Its output is rated at deliver 12V, 9A with an input ranging from 36-60VDC. The board features the ADP1043A digital controller as the main controller for providing various functions such as current PWMs and OrFET control. It also provides protection features like OCP and OVP.

EVAL-ADP-I2C-USB

USB to I2C Interface Connector

製品詳細

The USB to I2C interface is used for communicating between a digital power management device (like the ADP1043A) and the configuration software that runs on a computer. It also supplies 5V and 0.5A to power up the daughter card/evaluation boards.

This same USB to I2C interface connector is used for the ADP1043A, ADP1047, ADP1048, and other digital power management devices.

EVAL-ADP1043A
ADP1043A 100W Full-Bridge Evaluation Board
EVAL-ADP-I2C-USB
USB to I2C Interface Connector

最新のディスカッション

最近表示した製品