ADMV8526

新規設計に推奨

1.25GHz~2.60GHz、デジタル調整可能なバンドパス・フィルタ

製品モデル
2
1Ku当たりの価格
最低価格:$44.13
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

製品の詳細

  • デジタル調整可能な1オクターブのバンドパス調整
  • 3dB帯域幅:9% ± 2%
  • 除去(20dB):fCENTERから16%離れた範囲
  • ディスクリート・フィルタ・バンクに代わるシングル・チップ・ソリューション
  • コンパクトな10mm × 10mm × 1.99mmのLGAパッケージ
ADMV8526
1.25GHz~2.60GHz、デジタル調整可能なバンドパス・フィルタ
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく

ハードウェア・エコシステム

製品モデル 製品ライフサイクル 詳細
デジタル・チューナブル・フィルタ 1
ADMV8052 新規設計に推奨

30 MHz to 520 MHz Digitally Tunable Band-Pass Filter

広帯域トランシーバーIC 1
ADRV9002 新規設計に推奨 デュアル狭帯域/広帯域RFトランシーバー
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

LTspice

LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。

 


評価用キット

eval board
EVAL-ADMV8526

ADMV8526(1.25GHz~2.60GHz、デジタル調整可能なバンドパス・フィルタ)の性能評価

機能と利点

  • ADMV8526用のフル機能評価用ボード
  • SPI用内蔵システム・デモンストレーション・プラットフォーム(SDP-S)コネクタ
  • USBによって電源が供給される内蔵LDOレギュレータを使用した評価
  • SPI制御用ACEソフトウェア・インターフェース

製品詳細

ADMV8526-EVALZは、ADMV8526(デジタル調整可能なバンドパス・フィルタ(BPF))の評価に利用できます。ADMV8526-EVALZは、ADMV8526チップ、および負電圧発生器、低ドロップアウト(LDO)レギュレータ、EVAL-SDP-CS1Z(SDP-S)システム・デモ用プラットフォーム(SDP)に対するインターフェースを備えており、簡単かつ効率的な評価が実現できます。負電圧発生器およびLDOレギュレータによって、SDP-Sを介したPCからの5V USB電源電圧、または2つの外部電源を使用して、ADMV8526への電源を供給できます。

ADMV8526は、動作周波数をデジタルに選択できるICです。このチップは4線式シリアル・ペリフェラル・インターフェース(SPI)を使ってプログラムできます。SPI-Sコントローラでは、アナログ・デバイセズの分析 | 制御 | 評価(ACE)ソフトウェアによりADMV8526 SPIとインターフェース接続できます。

ADMV8526の詳細については、ADMV8526のデータシートを参照してください。ADMV8526-EVALZを使用する際は、データシートと併せてこのユーザ・ガイドを参照してください。

EVAL-ADMV8526
ADMV8526(1.25GHz~2.60GHz、デジタル調整可能なバンドパス・フィルタ)の性能評価

最新のディスカッション