ADL8150
新規設計に推奨GaAs、HBT、MMIC、低位相ノイズ・アンプ、6GHz~14GHz、
- 製品モデル
- 4
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$104.75
Viewing:
製品の詳細
- 出力 P1dB:19dBm(7GHz~11GHzでの代表値)
- PSAT:23dBm(7GHz~14GHzでの代表値)
- ゲイン:13dB(7GHz~11GHzでの代表値)
- 出力IP3:31.5dBm(7GHz~11GHzでの代表値)
- 位相ノイズ:10kHzオフセットで −172 dBc/Hz
- VCC:5V(ICQ = 76mA)
- ダイ・サイズ:1.490mm × 0.930mm × 0.102mm
ADL8150ACHIPは、自己バイアス型のガリウム・ヒ素(GaAs)、モノリシック・マイクロ波集積回路(MMIC)、ヘテロ接合バイポーラ・トランジスタ(HBT)の低位相ノイズ広帯域アンプで、動作範囲は6GHz~14GHzです。このアンプは、7GHz~11GHzの帯域で、13dBのゲイン、1dBゲイン圧縮ポイントでの19dBmの出力電力、31.5dBmの出力3次インターセプト(IP3)を提供します。アンプの動作には、5Vの電源電圧(VCC)から、76mAの静止コレクタ電源電流(ICQ)が必要になります。またADPA7002CHIPの入出力(I/O)は、内部で50Ωに整合しているため、マルチチップ・モジュール(MCM)に容易に組み込むことができます。全てのデータは、基板上のチップを幅0.025mm(1ミル)および長さ0.31mm(12ミル)のワイヤ・ボンド2本で接続して測定したものです。
アプリケーション
- 防衛および宇宙
- 試験用計測器
ドキュメント
データシート 2
ユーザ・ガイド 1
アプリケーション・ノート 1
製品選択ガイド 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
ADL8150ACHIP | CHIPS OR DIE | ||
ADL8150ACPZN | 6-Lead LFCSP (2mm x 2mm) | ||
ADL8150ACPZN-R7 | 6-Lead LFCSP (2mm x 2mm) | ||
ADL8150CHIP-SX | CHIPS OR DIE |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。