Analog Devices RF and microwave components are available as drop-in X-MWblocks®
from Quantic™ X-Microwave.
ADL5541
製造中RF/IFゲイン・ブロック、15dBゲイン、20MHz~6GHz
- 製品モデル
- 1
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$1.99
製品の詳細
- 15dBの固定ゲイン
- 最大6GHzの周波数動作
- 50Ω抵抗に内部マッチングした入出力
- バイアス制御回路を内蔵
- 出力IP3
500MHz時で44dBm
900MHz時で40dBm - 出力1dB圧縮ポイント:900MHz時で19.7dBm
- 900MHz時に3.5dBのノイズ指数
- 5V単電源
- 小型フットプリントの8ピンLFCSP
- ゲイン20dBのADL5542とピン互換
- 1kVのESD耐圧(クラス1C)
ADL5541は、最大6GHzの周波数で動作する広帯域幅、15dBのリニア・アンプです。CATV、セルラ、計測機器など各種装置で幅広く利用できます。
ADL5541は15dBのゲインを提供し、周波数、温度、電源の変化や個々のデバイスの違いに関わりなく、安定した動作を行います。内部で50Ω抵抗にマッチングし、入力リターン損失は最大6GHzで10dB以下です。動作に必要な外部部品は、入力 / 出力ACカップリング・コンデンサ、電源デカップリング・コンデンサ、外部インダクタのみです。
ADL5541はInGaP HBTプロセスで製造されており、ESD耐圧の定格値は1kV(クラス1C)です。パッケージは、優れた熱抵抗を得るために露出パドルを使用している3mm×3mmのLFCSPです。
ADL5541は5Vの単電源動作時に消費電流が90mAであり、-40~+85℃の温度範囲で全仕様が規定されています。
完全実装済みのRoHS準拠の評価用ボードを利用できます。
ADL5542は、ピン互換パッケージでゲイン20dBの姉妹製品です。
ドキュメント
データシート 1
アプリケーション・ノート 4
製品ハイライト 1
評価用設計ファイル 1
製品選択ガイド 1
製品ハイライト 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
ADL5541ACPZ-R7 | 8-Lead LFCSP (3mm x 3mm w/ EP) |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
7 25, 2017 - 17_0068 CANCELLED: Addition of ASE Korea as an Alternate Assembly Site for Select 3x3mm and 4x4mm Body Sizes LFCSP Devices |
||
ADL5541ACPZ-R7 | 製造中 | |
1 6, 2015 - 14_0276 ADL5541 and ADL5542 Data Sheet Changes |
||
ADL5541ACPZ-R7 | 製造中 | |
2 13, 2014 - 14_0038 Conversion of 3x3mm body Size LFCSP Package Outlines from Punch to Sawn and Transfer of Assembly Site to Amkor Philippines. |
||
ADL5541ACPZ-R7 | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストツールおよびシミュレーション
Sパラメータ 1
ADIsimPLL™
ADIsimPLLは、アナログ・デバイセズの新しい高性能PLL製品の迅速で信頼性の高い評価を可能にします。これは、現在利用できる最も包括的なPLLシンセサイザ設計およびシミュレーション・ツールです。実施されるシミュレーションには、PLL性能に影響を与える重要な非線形効果がすべて含まれます。ADIsimPLLは、設計プロセスから1回以上の反復作業を削除し、設計から市場投入までの時間を短縮します。
ツールを開くADIsimRF
ADIsimRFは使いやすいRFシグナル・チェーン計算ツールです。最大50段までのシグナル・チェーンについて、カスケード・ゲイン、ノイズ、歪み、消費電力を計算し、プロット、エクスポートが可能です。ADIsimRFには、アナログ・デバイセズのRFおよびミックスド・シグナル部品のデバイス・モデルの広範なデータ・ベースも含まれています。
ツールを開くキーサイトGenesys向けのSys-Parameterモデル
Sys-Parameterモデルは、デバイスの直線性と非直線性を明らかにするP1dB、IP3、ゲイン、ノイズ指数、リターン損失などの挙動パラメータを提供します。
ツールを開く