Analog Devices RF and microwave components are available as drop-in X-MWblocks®
from Quantic™ X-Microwave.
ADL5531
製造中IFゲイン・ブロック、20~500MHz
- 製品モデル
- 1
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$1.99
製品の詳細
- 固定ゲイン:20dB
- 最大500MHzの動作
- 入出力は50Ωに内部マッチング
- 出力IP3
41dBm@70MHz
39dBm@190MHz - バイアス制御回路を内蔵
- 出力1dB圧縮:20.6dB@190MHz
- ノイズ指数:2.5dB@190MHz
詳細はデータシートをご参照ください。
ADL5531は、最大500MHzの周波数で動作する、固定ゲインのブロードバンド・リニア・アンプです。携帯機器、衛星通信機器、ブロードバンド機器、計装用機器など、さまざまな機器で使用できます。
ADL5531のゲインは20dBで、周波数、温度、電源、デバイスに対して安定しています。このアンプはシングルエンド型で、50Ωに内部マッチングされています。動作に必要なのは、入出力AC結合コンデンサ、電源デカップリング・コンデンサ、外部インダクタだけです。
ADL5531は、GaAs HBTプロセスで製造され、±2kV(クラス2)のESD定格があります。3mm×3mmの8ピンLFCSPパッケージで提供され、放熱パッドによって優れた熱抵抗を実現します。
ADL5531は、5V単電源で100mAを消費し、-40~+85℃で完全に仕様規定されています。
ゲインが20dBでデュアル・チャンネルのADL5534も用意しています。
ドキュメント
データシート 1
アプリケーション・ノート 4
製品ハイライト 1
評価用設計ファイル 1
製品選択ガイド 1
製品ハイライト 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
ADL5531ACPZ-R7 | 8-Lead LFCSP (3mm x 3mm w/ EP) |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
7 25, 2017 - 17_0068 CANCELLED: Addition of ASE Korea as an Alternate Assembly Site for Select 3x3mm and 4x4mm Body Sizes LFCSP Devices |
||
ADL5531ACPZ-R7 | 製造中 | |
2 13, 2014 - 14_0038 Conversion of 3x3mm body Size LFCSP Package Outlines from Punch to Sawn and Transfer of Assembly Site to Amkor Philippines. |
||
ADL5531ACPZ-R7 | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストツールおよびシミュレーション
Sパラメータ 1
ADIsimPLL™
ADIsimPLLは、アナログ・デバイセズの新しい高性能PLL製品の迅速で信頼性の高い評価を可能にします。これは、現在利用できる最も包括的なPLLシンセサイザ設計およびシミュレーション・ツールです。実施されるシミュレーションには、PLL性能に影響を与える重要な非線形効果がすべて含まれます。ADIsimPLLは、設計プロセスから1回以上の反復作業を削除し、設計から市場投入までの時間を短縮します。
ツールを開くADIsimRF
ADIsimRFは使いやすいRFシグナル・チェーン計算ツールです。最大50段までのシグナル・チェーンについて、カスケード・ゲイン、ノイズ、歪み、消費電力を計算し、プロット、エクスポートが可能です。ADIsimRFには、アナログ・デバイセズのRFおよびミックスド・シグナル部品のデバイス・モデルの広範なデータ・ベースも含まれています。
ツールを開くキーサイトGenesys向けのSys-Parameterモデル
Sys-Parameterモデルは、デバイスの直線性と非直線性を明らかにするP1dB、IP3、ゲイン、ノイズ指数、リターン損失などの挙動パラメータを提供します。
ツールを開く