ADL5500
ADL5500
製造中RMS TruPwrTM検出器、100MHz~6GHz
- 製品モデル
- 1
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$3.42
Viewing:
製品の詳細
- 校正されたRMS応答
- 優れた温度安定性
- 入力範囲のトップ8dBレンジで温度に対し±0.1dBの精度
- 最大30dBまでの入力レンジ@3.9GHz
- 入力インピーダンス:50Ω
- 1250mV rms、15dBmの最大入力
- 単電源動作:2.7~5.5V
- 低消費電力:3mW@3V電源
- RoHS対応
ADL5500は、100MHz~6GHzの高周波数レシーバおよびトランスミッタのシグナル・チェーンで使用される平均応答パワー検出器です。操作性に優れ、動作に必要なのは、2.7~5.5Vの単電源と電源デカップリング用コンデンサのみです。入力は内部でAC結合され、入力インピーダンスの公称値は50Ωです。出力は線形応答のDC電圧で、変換ゲインは900MHz時で6.4V/V rmsです。
出力側に内蔵された1kΩの直列抵抗に、シャント・コンデンサを外付けすることにより、DC出力電圧に残留するリップルを低く抑えるローパス・フィルタ応答が得られます。
ADL5500は単純な波形と複雑な波形の真のパワー測定を行うことを目的としています。CDMA2000、W-CDMA、QPSK/QAMベースのOFDM波形など、クレスト・ファクタの高い(ピーク対rms比の高い)信号の測定用として、特に有用です。
ADL5500は、優れた温度安定性を発揮し、動作温度範囲の全域で測定誤差が0dBに近いレベルに抑えられます。高精度範囲(900MHzで+3dBm周辺を中心)では8.5dB範囲にわたり-40°C~+85°Cで誤差±0.1dBです。ADL5500は温度変化、プロセス変動に対して30dB範囲にわたり低ドリフトなので、キャリブレーションの必要性を緩和します。
ADL5500は、-40~+85℃の温度範囲で動作し、サイズが1.0mm×1.0mmの4ボールウェハー・レベル・チップ・スケール・パッケージで提供されます。このデバイスは、アナログ・デバイセズ独自の高fTを備えたシリコン・バイポーラ・プロセスで製造されています。
ドキュメント
データシート 1
アプリケーション・ノート 1
技術記事 1
評価用設計ファイル 1
Analog Dialogue 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
ADL5500ACBZ-P7 | 4-Ball WLCSP (0.965mm x 0.965mm) |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
5 3, 2018 - 18_0071 Bump Site Transfer for 6" Wafer Bumping |
||
ADL5500ACBZ-P7 | 製造中 | |
2 28, 2012 - 11_0175 Shipping Changes for WLCSP Products with 8mm Carrier Tape Width |
||
ADL5500ACBZ-P7 | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストツールおよびシミュレーション
ADIsimPLL™
ADIsimPLLは、アナログ・デバイセズの新しい高性能PLL製品の迅速で信頼性の高い評価を可能にします。これは、現在利用できる最も包括的なPLLシンセサイザ設計およびシミュレーション・ツールです。実施されるシミュレーションには、PLL性能に影響を与える重要な非線形効果がすべて含まれます。ADIsimPLLは、設計プロセスから1回以上の反復作業を削除し、設計から市場投入までの時間を短縮します。
ツールを開くADIsimRF
ADIsimRFは使いやすいRFシグナル・チェーン計算ツールです。最大50段までのシグナル・チェーンについて、カスケード・ゲイン、ノイズ、歪み、消費電力を計算し、プロット、エクスポートが可能です。ADIsimRFには、アナログ・デバイセズのRFおよびミックスド・シグナル部品のデバイス・モデルの広範なデータ・ベースも含まれています。
ツールを開く