ADF5002

Analog Devices RF and microwave components are available as drop-in X-MWblocks®
from Quantic™ X-Microwave.
ADF5002
新規設計に推奨プリスケーラ、1/8、4GHz~18GHz
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$10.55
Viewing:
製品の詳細
- 8分周のプリスケーラ
- 高周波数動作:4GHz~18GHz
- RFデカプリング・コンデンサ内蔵
- 低消費電力
アクティブ・モード:30 mA
パワーダウン・モード:7 mA
- 低位相ノイズ:-153dBc/Hz
- 単電源DC電圧::3.3V(ADF4xxxPLL用ICと互換)
- 温度範囲:-40℃~+105℃
- 小型パッケージ3 mm×3 mmのLFCSPを採用
ドキュメント
データシート 1
評価用設計ファイル 1
製品選択ガイド 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
ADF5002BCPZ | 16-Lead LFCSP (3mm x 3mm x 0.85mm w/ EP) | ||
ADF5002BCPZ-RL7 | 16-Lead LFCSP (3mm x 3mm x 0.85mm w/ EP) |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
7 5, 2022 - 21_0271 Qualification of an Alternate Adhesive Material and Molding Compound for Select LFCSP Packages |
||
ADF5002BCPZ | 製造中 | |
ADF5002BCPZ-RL7 | 製造中 | |
8 1, 2016 - 16_0035 Assembly Relocation of Select LFCSP, Mini-LFCSP and LFCSP Side Solderable Products to STATS ChipPAC China Jiangyin |
||
ADF5002BCPZ | 製造中 | |
ADF5002BCPZ-RL7 | 製造中 | |
4 28, 2014 - 13_0224 Assembly Transfer of Select 2x3 and 3x3mm LFCSP Products to STATS ChipPAC China. |
||
ADF5002BCPZ | 製造中 | |
ADF5002BCPZ-RL7 | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
ツールおよびシミュレーション
ADIsimPLL™
ADIsimPLLは、アナログ・デバイセズの新しい高性能PLL製品の迅速で信頼性の高い評価を可能にします。これは、現在利用できる最も包括的なPLLシンセサイザ設計およびシミュレーション・ツールです。実施されるシミュレーションには、PLL性能に影響を与える重要な非線形効果がすべて含まれます。ADIsimPLLは、設計プロセスから1回以上の反復作業を削除し、設計から市場投入までの時間を短縮します。
ツールを開くADIsimRF
ADIsimRFは使いやすいRFシグナル・チェーン計算ツールです。最大50段までのシグナル・チェーンについて、カスケード・ゲイン、ノイズ、歪み、消費電力を計算し、プロット、エクスポートが可能です。ADIsimRFには、アナログ・デバイセズのRFおよびミックスド・シグナル部品のデバイス・モデルの広範なデータ・ベースも含まれています。
ツールを開く