ADF4155

新規設計に推奨

PLLシンセサイザ、インテジャ-N/フラクショナル-N

製品モデル
2
1Ku当たりの価格
最低価格:$6.17
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • 入力周波数範囲:500 MHz~8000 MHz
  • フラクショナル-Nとインテジャ-N、シンセサイザ
  • 125MHzまでの位相周波数ディテクタ(PFD)
  • 高分解能、38ビットのモジュール
  • チャージ・ポンプ用電源(VP)が分離しているため、5 Vシステムで拡張チューニング電圧が可能
  • 1、2、4、8、16、32、または64のプログラマブルな分割出力
  • 差動とシングルエンドのリファレンス入力
  • 電源電圧:3.3 V±5%
  • ロジック互換性:1.8 V
  • プログラマブルなデュアル・モジュール・プリスケーラ(P):4/5または8/9
  • プログラマブルな出力パワー・レベル
  • 3線式シリアル・インターフェース
  • アナログとデジタルのロック検出機能

ADF4155
PLLシンセサイザ、インテジャ-N/フラクショナル-N
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく

ソフトウェア・リソース

評価用ソフトウェア 1


ハードウェア・エコシステム

製品モデル 製品ライフサイクル 詳細
I/Q変調器 1
ADL5375 製造中 ブロードバンド直交変調器、400MHz~6GHz
正電圧のリニア電圧レギュレータ(LDO) 1
ADM7150 新規設計に推奨 リニア・レギュレータ(LDO)、800 m A、超低ノイズ/高PSRR
低入力バイアス電流オペアンプ(100pA以下) 1
AD820 製造中 オペアンプ、単電源、高精度、レールtoレール、
低消費電力、FET入力
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

ADIsimPLL™

ADIsimPLLは、アナログ・デバイセズの新しい高性能PLL製品の迅速で信頼性の高い評価を可能にします。これは、現在利用できる最も包括的なPLLシンセサイザ設計およびシミュレーション・ツールです。実施されるシミュレーションには、PLL性能に影響を与える重要な非線形効果がすべて含まれます。ADIsimPLLは、設計プロセスから1回以上の反復作業を削除し、設計から市場投入までの時間を短縮します。

ツールを開く

評価用キット

eval board
EVAL-ADF4155

ADF4155評価用ボード

機能と利点

  • ADF4155シンセサイザ、差動122.88MHz温度制御水晶発振器(TCXO)、電圧制御発振器(VCO)5.725GHz~5.875GHz、ループ・フィルタ、USBインターフェース、および電圧レギュレータを含む、自己完結型ボード 
  • 61.44MHz位相周波数検出器(PFD)周波数、0.9mAチャージ・ポンプ電流(lcp)、80kHzループ帯域幅向けの設計 
  • 付属ソフトウェアを使用するため、PCからのシンセサイザ機能の完全制御が可能
  • 5.5Vの外部電源

製品詳細

EV-ADF4155EB1Zボードは、フェーズ・ロック・ループ(PLL)用のADF4155周波数シンセサイザの性能を評価します。評価用ボードには、ADF4155シンセサイザ、ループ・フィルタ、VCO、差動122.88MHzリファレンスTCXO、USBインターフェース、電源コネクタ、およびSMAコネクタが含まれています。ボードをPCのUSBポートに接続するためのUSBケーブルも付属しています。

また、評価用キットには、シンセサイザを簡単にプログラミングできるようになる、Windowsベースのソフトウェアも含まれています。

EVAL-ADF4155
ADF4155評価用ボード

最新のディスカッション

最近表示した製品