ADF4113HV
ADF4113HV
新規設計に推奨PLLシンセサイザ、高電圧チャージ・ポンプ出力
- 製品モデル
- 6
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$3.06
Viewing:
製品の詳細
- 高電圧チャージ・ポンプ出力(15V)
- 電源:2.7~5.5V
- 周波数範囲:200MHz~4.0GHz
- ADF4110、ADF4111、ADF4112、ADF4113、ADF4106、ADF4002の各シンセサイザとピン互換
- 2つの選択可能なチャージ・ポンプ電流
- デジタル・ロック検出ect
- パワーダウン・モード
- ADIsimPLL™の利用によるループ・フィルタ設計が可能
ADF4113HVは、高電圧チャージ・ポンプ(15V)を内蔵したインテジャーN方式の周波数シンセサイザです。このシンセサイザは、高い同調電圧(最大15V)を備える電圧制御発振器(VCO)とともに使用するように設計されています。高い同調電圧を達成するためにアクティブ・ループ・フィルタが使用されることがよくありますが、ADF4113HVのチャージ・ポンプはパッシブ(受動)ループ・フィルタで高電圧のVCOを直接駆動できます。ADF4113HVを利用して、ワイヤレス・レシーバおよびトランスミッタのアップコンバージョン部とダウンコンバージョン部で局部発振器を実現します。この製品は、低ノイズのデジタル位相周波数検出器(PFD)、高精度の高電圧チャージ・ポンプ、プログラマブルなリファレンス分周器、プログラマブルなAおよびBカウンタ、デュアル係数プリスケーラ(P/P+1)で構成されます。
すべてのオンチップ・レジスタは、簡易な3線式インターフェースを介して制御します。このデバイスは2.7~5.5Vの電源で動作し、使用しないときにはパワーダウンできます。
ドキュメント
データシート 2
ユーザ・ガイド 2
アプリケーション・ノート 1
製品選択ガイド 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
ADF4113HVBCPZ | 20-Lead LFCSP (4mm x 4mm w/ EP) | ||
ADF4113HVBCPZ-RL | 20-Lead LFCSP (4mm x 4mm w/ EP) | ||
ADF4113HVBCPZ-RL7 | 20-Lead LFCSP (4mm x 4mm w/ EP) | ||
ADF4113HVBRUZ | 16-Lead TSSOP | ||
ADF4113HVBRUZ-RL | 16-Lead TSSOP | ||
ADF4113HVBRUZ-RL7 | 16-Lead TSSOP |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
3 23, 2012 - 11_0104 Conversion of Select Sizes of LFCSP Package Outlines from Punch to Sawn and Transfer of Assembly Site to ASE-Korea. |
||
ADF4113HVBCPZ | 製造中 | |
ADF4113HVBCPZ-RL | 製造中止 | |
ADF4113HVBCPZ-RL7 | 製造中 | |
10 28, 2009 - 08_0008 Qualification of 8" 0.6um BiCMOS wafer fab process at Analog Devices, Limerick, Ireland. |
||
ADF4113HVBCPZ | 製造中 | |
ADF4113HVBCPZ-RL | 製造中止 | |
ADF4113HVBCPZ-RL7 | 製造中 | |
ADF4113HVBRUZ | 製造中 | |
ADF4113HVBRUZ-RL | 製造中 | |
ADF4113HVBRUZ-RL7 | 製造中 | |
2 15, 2010 - 07_0061 LFCSP Package Manufacturing Line Transfer from Amkor Korea to Amkor PRC |
||
ADF4113HVBCPZ-RL | 製造中止 | |
ADF4113HVBCPZ-RL7 | 製造中 | |
4 5, 2021 - 21_0035 Amkor Philippines as an Alternate Site for TSSOP_4.4 |
||
ADF4113HVBRUZ | 製造中 | |
ADF4113HVBRUZ-RL | 製造中 | |
ADF4113HVBRUZ-RL7 | 製造中 | |
2 11, 2011 - 10_0005 Halogen Free Material Change for TSSOP Products Assembled at Amkor |
||
ADF4113HVBRUZ | 製造中 | |
ADF4113HVBRUZ-RL | 製造中 | |
ADF4113HVBRUZ-RL7 | 製造中 | |
1 29, 2014 - 14_0014 ADI Corporate Obsolescence Notice-January 2014 (Standard Products) |
||
ADF4113HVBCPZ-RL | 製造中止 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
ツールおよびシミュレーション
ADIsimPLL™
ADIsimPLLは、アナログ・デバイセズの新しい高性能PLL製品の迅速で信頼性の高い評価を可能にします。これは、現在利用できる最も包括的なPLLシンセサイザ設計およびシミュレーション・ツールです。実施されるシミュレーションには、PLL性能に影響を与える重要な非線形効果がすべて含まれます。ADIsimPLLは、設計プロセスから1回以上の反復作業を削除し、設計から市場投入までの時間を短縮します。
ツールを開くADIsimRF
ADIsimRFは使いやすいRFシグナル・チェーン計算ツールです。最大50段までのシグナル・チェーンについて、カスケード・ゲイン、ノイズ、歪み、消費電力を計算し、プロット、エクスポートが可能です。ADIsimRFには、アナログ・デバイセズのRFおよびミックスド・シグナル部品のデバイス・モデルの広範なデータ・ベースも含まれています。
ツールを開く