ADE7858

新規設計には非推奨

各位相の各相の有効/無効電力を提供する多相マルチファンクション電力量計用IC

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • 高精度:EN50470-1、EN50470-3、IEC 62053-21、IEC 62053-22、IEC 62053-23スタンダードをサポート
  • 3相/3線式、3相/4線式(デルタ結線またはWYE結線)、その他の3相方式と互換
  • 各位相と全体におけるトータル(基本波と高調波)の有効/無効/皮相電力量を提供
  • 1000: 1のダイナミック・レンジで0.1%以下の有効および無効電力量測定誤差(25°C)
  • 3000: 1のダイナミック・レンジで0.2%以下の有効および無効電力量測定誤差(25°C)
  • 電流トランス(CT)とdi/dt電流センサー(空芯コイル・電流センサー)をサポート
  • 1000: 1のダイナミック・レンジで0.1%以下の電圧および電流のrms値誤差(25°C)

    詳細はデータシートをご参照ください。


ADE7858
各位相の各相の有効/無効電力を提供する多相マルチファンクション電力量計用IC
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
I<sup>2</sup>Cアイソレータ 2
ADUM2250 製造中 デュアル I2C® 用アイソレータ、ホットスワップ、5kV
ADUM1250 製造中 デジタル・アイソレータ、ホットスワップ可能、デュアルチャンネル、I2C用
RS-485およびRS-422インターフェース 1
ADM487E 製造中 RS-485/RS-422 トランシーバ、5V、±15kV ESD保護、半二重(250kbps、1/4負荷)
シリーズ電圧リファレンス 1
ADR3412 製造中 電圧リファレンス、1.2V、高精度、マイクロパワー
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

評価用キット

EVAL-ADE7878

ADE7878 Evaluation Board

機能と利点

EVAL-ADE7878EBZ can be used for the evaluation of the following:

  • ADE7878, ADE7868, ADE7858, ADE7854, family of parts.
  • The UG-146 User Guide describes the ADE7878 evaluation kit hardware, firmware, and software functionality.
  • Evaluation board designed to be used together with accompanying software to implement a fully functional three-phase energy meter.
  • Easy connection of various external transducers via screw terminals.
  • Easy modification of signal conditioning components using PCB sockets.
  • LED indicators on logic outputs CF1, CF2, CF3, IRQ0, and IRQ.
  • Optically isolated metering components and USB based communication with PC.
  • External voltage reference option available for on-chip reference evaluation.
  • PC COM port-based firmware updates.

製品詳細

The ADE7878 is a high accuracy, 3-phase electrical energy measurement IC with serial interfaces and three flexible pulse outputs. The ADE7878 incorporates seven ADCs, reference circuitry and all       signal processing required to perform total (fundamental and harmonic) active, reactive and apparent energy measurement, fundamental active and reactive energy measurement and rms calculations.


This documentation describes the ADE7878 evaluation kit hardware, firmware and software functionality. The evaluation board contains an ADE7878 and a LPC2368 microcontroller. The ADE7878 and its associated metering components are optically isolated from the microcontroller. The microcontroller communicates with the PC using a USB interface. Firmware updates can be loaded using one PC com port and a regular serial cable. The ADE7878 evaluation board and this documentation, together with the ADE7878 data sheet provide a complete evaluation platform for the ADE7878.


The evaluation board has been designed so that ADE7878 can be evaluated in an energy meter. Using appropriate current transducers, the evaluation board can be connected to a test bench or high voltage (240Vrms) test circuit. On-board resistor dividers networks provide the attenuation for the line voltages. This application note describes how the current transducers should be connected for the best performance. The evaluation board requires two external 3.3V power supplies and the appropriate current transducers.

EVAL-ADE7878
ADE7878 Evaluation Board

最新のディスカッション

最近表示した製品