ADE7854
ADE7854
新規設計には非推奨電力量計IC、多相用、マルチファンクション
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 価格は未定
Viewing:
製品の詳細
- 高精度:EN50470-1、EN50470-3、IEC 62053-21、IEC 62053-22、IEC 62053-23スタンダードをサポート
- 3相/3線式、3相/4線式(デルタ結線またはWYE結線)、その他の3相方式と互換
- 各位相とシステム全体におけるトータル(基本波と高調波)の有効/皮相電力量を提供
- 1000: 1のダイナミックレンジで0.1%以下の有効電力量測定誤差(25℃)
- 3000: 1のダイナミックレンジで0.2%以下の有効電力量誤差(25℃)
- 電流トランス(CT)とdi/dt電流センサー(空芯コイル・電流センサー)をサポート
- 1000: 1のダイナミックレンジで0.1%以下の電圧および電流のrms値誤差(25℃)
詳細はデータシートをご参照ください。
ADE7854は、シリアル・インターフェースと3つの柔軟性を持つパルス出力を備えた、高精度3相電力量計ICです。ADE7854は、2次のΣ-ΔA/Dコンバータ(ADC)、デジタル積分器、リファレンス回路を採用し、トータルの(基本波と高調波)有効電力量/皮相電力量の測定とrms計算の実行に必要なすべての信号処理機能を内蔵しています。固定小数点機能を備えたデジタル信号プロセッサー(DSP)がこの信号処理を実行します。
ADE7854は、3線と4線の両者において、WYE結線やデルタ結線方式のような、さまざまな3相構成の有効電力量/皮相電力量の測定に適しています。ADE7854は、各相に対するシステム・キャリブレーション機能、すなわちrmsオフセット補正、位相キャリブレーション、ゲイン・キャリブレーションを提供します。CF1、CF2およびCF3のロジック出力は、以下のような幅広い電力情報を提供します:トータル有効電力、トータル皮相電力または電流rms値の合計値
ADE7854は、全てのADC出力にアクセス可能とする、波形サンプル・レジスタを内蔵しています。またこの製品は以下のような電力品質に関わる計測も可能です:ショート・デュレーション・ローまたはハイの電圧検出、ショート・デュレーション・ハイの電流変化、ライン電圧の期間計測、電圧と電流間の位相角。SPIとI2Cのシリアル・インターフェースがADE7854との通信として使うことができます。専用の高速インターフェース、高速データ・キャプチャー(HSDC)ポートはI2Cと共に、ADC出力とリアルタイムのパワー計測へのアクセスとして使うことが可能です。またADE7854は2つの割り込み要求ピン、IRQ0とIRQ1、を備えており、割り込みイベントが発生した際にイネーブルを表示します。
ADE7854は40ピンのLFCSP鉛フリー・パッケージを採用しています。ドキュメント
データシート 1
ユーザ・ガイド 1
アプリケーション・ノート 4
技術記事 3
製品ハイライト 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
ADE7854ACPZ | 40-Lead LFCSP (6mm x 6mm w/ EP) | ||
ADE7854ACPZ-RL | 40-Lead LFCSP (6mm x 6mm w/ EP) |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
2 25, 2025 - 25_0054 Gold wire to Copper wire Conversion (Notification) |
||
ADE7854ACPZ | ||
ADE7854ACPZ-RL | ||
8 6, 2014 - 14_0135 Assembly and Test Transfer of AD7173-8, AD7175-8 in 6x6 mm and ADP5051, ADP5053 in 7x7 mm LFCSP to StatsChipPac China |
||
ADE7854ACPZ | ||
ADE7854ACPZ-RL | ||
11 12, 2013 - 13_0232 Assembly and Test Transfer of Select 6x6 and 7x7mm LFCSP Products to STATS ChipPAC China |
||
ADE7854ACPZ | ||
ADE7854ACPZ-RL | ||
10 28, 2013 - 13_0117 Mask Change for ADE7878, ADE7868, ADE7858 and ADE7854 and Datasheet Update |
||
ADE7854ACPZ | ||
ADE7854ACPZ-RL | ||
9 18, 2012 - 12_0148 Minor Metal Mask Revision and Data Sheet Change for ADE7878, ADE7868, ADE7858 and ADE7854 |
||
ADE7854ACPZ | ||
ADE7854ACPZ-RL | ||
11 15, 2010 - 10_0238 Die Revision and Datasheet Changes for ADE7854, ADE7858, ADE7868, ADE7878 Products |
||
ADE7854ACPZ | ||
ADE7854ACPZ-RL |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
---|---|---|
I<sup>2</sup>Cアイソレータ 2 | ||
ADUM1250 | 製造中 | デジタル・アイソレータ、ホットスワップ可能、デュアルチャンネル、I2C用 |
ADUM2250 | 製造中 | デュアル I2C® 用アイソレータ、ホットスワップ、5kV |
RS-485およびRS-422インターフェース 1 | ||
ADM487E | 製造中 | RS-485/RS-422 トランシーバ、5V、±15kV ESD保護、半二重(250kbps、1/4負荷) |
シリーズ電圧リファレンス 1 | ||
ADR3412 | 製造中 | 電圧リファレンス、1.2V、高精度、マイクロパワー |
マイクロパワー電圧リファレンス 1 | ||
ADR280 | 製造中 | 1.20V電圧リファレンス、ローノイズ、低消費電力、高PSRR、高精度 |
絶縁型RS-485 1 | ||
ADM2487E | 製造中 | RS-485トランシーバ、500kbps、2.5kV信号絶縁、ESD保護、半/全二重、トランス・ドライバ内蔵 |
製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
---|---|---|
ADE7854A | 製造中 | 多相マルチファンクション電力量計IC |