ADD5201

新規設計には非推奨

白色LEDドライバ、8ストリング、LCDバックライト・アプリケーション向け

製品モデル
1
1Ku当たりの価格
価格は未定
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

Viewing:

製品の詳細

  • インダクティブ・ブースト・コンバータをベースとした白色LEDドライバ、
    -- 2.9Aのピーク電流制限をもつ50V MOSFETを内蔵、
    -- 入力電圧範囲:6V~21V、
    -- 最大出力は45Vまで調整可能
  • 調整可能な動作周波数範囲:350kHz~1MHz
  • ブースト・コンバータ用ソフトスタート機能内蔵
  • 最大8LED電流ストリングスまでのドライブ可能、
    -- LED電流は各チャンネルで最大30mAまで調整可能、
    -- 最大効率化のためのヘッドルーム制御、
    -- 調整可能な出力調光周波数200H~10kHz、
    -- LEDのオープン / 短絡保護機能
  • LED電流に関する他の機能、
    -- 選択可能な明るさ制御インターフェース・モード、
    -- PEM入力、
    -- SMBusシリアル・インターフェース
  • 選択可能な調光制御、
    -- 固定遅延PWM調光制御(8ビット分解能)、
    -- 遅延無しのPWM調光制御(8ビット分解能)、
    -- 位相シフトPWM調光制御(8ビット分解能)
  • 選択可能な調光制御、
    -- ダイレクトPWM調光制御、
    -- DC電流調光モード(8ビット分解能)
  • 一般事項、
    -- サーマル・シャットダウン機能、
    -- アンダー電圧ロックアウト機能、
    -- 28ピン、4mm×4mm LFCSPパッケージ

ADD5201
白色LEDドライバ、8ストリング、LCDバックライト・アプリケーション向け
ADD5201 Functional Block Diagram ADD5201 Pin Configuration
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
eval board
EVAL-ADD5203

ADD5201/ADD5203 Evaluation Board

機能と利点

LED driver with integrated inductive boost converter
  • Integrated 50V MOSFET with 2.9A peak current limit
  • 6 V to 21 V input voltage range (easily increased with external Zener diode).
  • 350kHz to 1 MHz adjustable operating frequency
  • Built-in soft start
  • Overvoltage protection programmable up to 47.5V
  • Easily combine current sinks for up to 240mA of total LED Current.
  • 40 μA (typ) shutdown Iq
Drives up to eight LED current strings
  • LED current adjustable up to 30mA for each channel
  • ± 1.5% matching, ± 3% accuracy
  • DC current level brightness control with PWM input
  • Headroom control to maximize efficiency
  • LED open fault protection
Multiple Dimming Methods
  • PWM Input Control or SMBus Digital Input
  • Fixed Delay PWM Dimming with 8 bit resolution
  • No Delay PWM Dimming with 8 bit resolution
  • Direct PWM Dimming control
  • DC Current Dimming with 8 bit resolution
  • Phase Shift PWM Dimming with 8 bit resolution
  • (ADD5201 only) 
Comprehensive Fault Protections
  • Open LED Protection
  • Shorted LED Protection
  • Overvoltage Protection
  • Thermal shutdown
  • Under Voltage Lock Out (UVLO)

製品詳細

ADD5203CP-EVALZ is the ADD5201/3 driver board and the 8 channel LED board.

ADD5203EB-EVALZ is just the ADD5201/3 driver board.

EVAL-ADD5203
ADD5201/ADD5203 Evaluation Board
Eval_ADD5201_ADD5203

最新のディスカッション

add5201に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品