ADBMS2952
新規設計に推奨バッテリ・パック・モニタ
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 価格は未定
製品の詳細
- バッテリ・パックの電流測定
- バッファ付きアナログ入力
- 連続動作オプション
- クーロン・カウンティング用の無損失測定
- 更新レート:1ms
- ゲイン誤差:最大±0.1%
- 最大オフセット:±1μV
- 冗長実装
- バッテリ・パックの電圧測定
- バッファ付きアナログ入力
- 電流測定との同期
- 差動モードとシングル・エンド・モード
- 冗長実装
- 10個の追加電圧測定チャンネル
- バッファ付きアナログ入力
- オンデマンド動作
- 差動モードとシングル・エンド・モード
- 冗長実装
- 過電流検出
- 多数決による3重冗長性
- PWM出力オプション
- 内蔵isoSPI
- 2Mbpsの絶縁型シリアル通信
- コンデンサまたはトランス結合
- デイジーチェーン・オプション
- 4線式SPIオプション
- 汎用デジタルIO
- 6つの汎用出力
- GPOのデュアル閾値リードバック
- 4つのGPIOをI2CまたはSPIコントローラとして設定可能
- 側面からハンダ付け可能な48ピンQFNパッケージ
- AEC-Q100認定を取得
- ASIL DのISO 26262アプリケーション用に開発されたADBMS295xWFSモデル
ADBMS2950とADBMS2952はバッテリ・パック・モニタ、ADBMS2951はリンク・モニタで、電気自動車やハイブリッド自動車およびその他の電流/電圧検出アプリケーションに適しています。ADBMS2950とADBMS2952は、オフセットが非常に小さいシャント抵抗での電圧降下を検出することにより、バッテリ・パックに流出入する電流を測定します。
ADBMS2950とADBMS2952は、デジタル閾値コンパレータを備えた高速過電流ADCを使用して過電流状態も検出し、遅延が最小限の過電流専用アラート・ラインを通じて結果を通知します。
ADBMS2950/ADBMS2951/ADBMS2952は、外部センサーまたは抵抗分圧器からの電圧を測定するための、合計12個の内部でバッファされた高インピーダンス入力を備えており、パック電圧、温度、HVリンク電圧、シャーシ絶縁の測定や、コンタクタやヒューズの状態監視が可能です。
オープンドレインまたはプッシュプルをサポートする6個のデジタル出力(GPO)を使用すると、高電圧トランジスタを制御して、外部抵抗分圧器を切り離すことができます。4個のデジタルGPIOは、I2CまたはSPIコントローラ・インターフェースとしての動作も可能にし、外部EEPROMまたは他のシリアル・ペリフェラルのアドレス指定を行うことができます。
ADBMS2950およびADBMS2951の内蔵シリアル・インターフェースは、ホストへのSPI通信または絶縁型isoSPI通信用に構成できます。追加のisoSPIポートを使用すると、ADBMS2950およびADBMS2951デバイスをデイジーチェーン接続でき、オプションで、ADBMS683xセル・モニタを使用して拡張できます。ADBMS2952はSPI通信のみをサポートしています。
アプリケーション
- 電気自動車およびハイブリッド電気自動車
- バックアップ・バッテリ・システム
- グリッド蓄電システム
ドキュメント
データシート 1
秘密保持契約(NDA)をリクエスト
ADBMS2950/ADBMS2951/ADBMS2952の技術文書一式は、秘密保持契約(NDA)にご記入いただくと利用可能になります。プロジェクトの詳細、会社情報、連絡先情報をEメールでBMS_Doc_Request@analog.comまでお送りください。今後のサポートは、アナログ・デバイセズ販売代理店よりご提供いたします。
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
ADBMS2952WCCSZ | 48-Lead Plastic Side Wettable QFN (7mm × 7mm) | ||
ADBMS2952WCCSZ-RL | 48-Lead Plastic Side Wettable QFN (7mm × 7mm) |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
9 18, 2024 - 24_0157 ADBMS295x Data Sheet Revision |
||
ADBMS2952WCCSZ | ||
ADBMS2952WCCSZ-RL | ||
7 26, 2023 - 23_0130 Data Sheet Revision ADBMS2950/ADBMS2951/ADBMS2952 |
||
ADBMS2952WCCSZ | ||
ADBMS2952WCCSZ-RL |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエスト最新のディスカッション
ADBMS2952に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める