ADBMS2951

新規設計に推奨

バッテリ・パック・モニタ

製品モデル
2
1Ku当たりの価格
価格は未定
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • バッテリ・パックの電流測定
    • バッファ付きアナログ入力
    • 連続動作オプション
    • クーロン・カウンティング用の無損失測定
    • 更新レート:1ms
    • ゲイン誤差:最大±0.1%
    • 最大オフセット:±1μV
    • 冗長実装
  • バッテリ・パックの電圧測定
    • バッファ付きアナログ入力
    • 電流測定との同期
    • 差動モードとシングル・エンド・モード
    • 冗長実装
  • 10個の追加電圧測定チャンネル
    • バッファ付きアナログ入力
    • オンデマンド動作
    • 差動モードとシングル・エンド・モード
    • 冗長実装
  • 過電流検出
    • 多数決による3重冗長性
    • PWM出力オプション
  • 内蔵isoSPI
    • 2Mbpsの絶縁型シリアル通信
    • コンデンサまたはトランス結合
    • デイジーチェーン・オプション
    • 4線式SPIオプション
  • 汎用デジタルIO
    • 6つの汎用出力
    • GPOのデュアル閾値リードバック
    • 4つのGPIOをI2CまたはSPIコントローラとして設定可能
  • 側面からハンダ付け可能な48ピンQFNパッケージ
  • AEC-Q100認定を取得
  • ASIL DのISO 26262アプリケーション用に開発されたADBMS295xWFSモデル
ADBMS2951
バッテリ・パック・モニタ
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

データシート 1

秘密保持契約(NDA)をリクエスト

ADBMS2950/ADBMS2951/ADBMS2952の技術文書一式は、秘密保持契約(NDA)にご記入いただくと利用可能になります。プロジェクトの詳細、会社情報、連絡先情報をEメールでBMS_Doc_Request@analog.comまでお送りください。今後のサポートは、アナログ・デバイセズ販売代理店よりご提供いたします。

さらに詳しく

ソフトウェア・リソース

必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?

ドライバ/ソフトウェアをリクエスト

最新のディスカッション

ADBMS2951に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品