ADAU1445
製造中デジタル・オーディオ・プロセッサ、SigmaDSP®、柔軟なオーディオ・ルーティング・マトリクス
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$10.35
製品の詳細
- 改善されたサウンド・プロセッシングのための完全プログラマブルなオーディオ・デジタル信号プロセッサ(DSP)
- カスタム信号フローの開発用の、独自のグラフィカルなプログラミング・ツールSigmaStudio™
- 172MHzSigmaDSPコア、3584種の命令/サンプル@48kHz
- 4kのパラメータ用RAM、8kのデータ用RAM
- 柔軟なオーディオ・ルーティング・マトリクス(FARM)(詳細はデータシートを参照してください。)
- シリアルとTDM・I/O、fS=192kHz(max)をサポート
- マルチチャンネル・バイト・アドレッシング、TDMシリアル・ポート
- 170msまでのデジタル・オーディオ遅延@48kHz
- クリスタルからマスター・クロックを生成するためのクロック発振器
ADAU1445/ADAU1446は、さらに改善されたオーディオ・プロセッサで、全ての入力および出力信号のルーティングに関して完全な柔軟性を備えています。SigmaDSP®のコアは完全28ビットのプロセッサ(倍精度モードでは56ビット)を特長としています。フィルタの安定性を確実にするためにパラメータのローディングを同期させ、SigmaStudio™ツールは100%コード互換を備えています。このDSPは、スピーカ、アンプ、リスニング環境などのシステム設計者が実世界では制限のある補正を可能としています。その結果、スピーカ・イコライゼーション、マルチバンドの圧縮、リミッタと3rdパーティの認知されたアルゴリズムを通して可聴オーディオ品質を大幅に改善することができます。
柔軟なオーディオ・ルーティング・マトリクス(FARM)によって、ユーザーは複数の信号源からの入力をマルチプレクスし、種々のサンプルレートで SigmaDSPコアに、あるいは SigmaDSPコアから動作させることができます。これによってオーディオ・システムにおける信号のルーティングとクロッキング事項についての複雑さを大幅に低減します。FARMは最大8種のステレオ・非同期サンプルレート変換器(デバイス・モードに依存する)、ソニー、フィリップスのデジタル・インターコネクト・フォーマット(S/PDIF)入力と出力、シリアル(I2S)、およびタイム・デビジョン・マルチプレクシング(TDM)I/Oを含んでいます。これらの入力のいずれも、 SigmaDSPコア、あるいは、いずれの非同期サンプルレート変換器(ASRCs)にもルーティンすることができます。同様にして、どの出力信号もSigmaDSPコアまたはどのASRC出力からも取り出すことができます。このルーティングの仕組みは、いつでも制御レジスタを介して変更可能で、システムの柔軟性を最大化することができます。
ADAU1445とADAU1446の違いはASRC機能とパッケージだけです。ADAU1445はASRCを16チャンネル含んでおり、TQFPにパッケージ化されています、一方ADAU1446はASRCは含んでおらずLQFPパッケージとなっています。
ADAU1445/ADAU1446は2種類の動作モードの一つで制御されます。その一つでは、チップの設定はSPI/I2Cポートを介してロードされ、動的にアップデートすることができます。2番目としては、DSPはµコントローラ無しでシステムの外部EEPROMから、自動ブートをさせることができます。また、多目的バンク(MP)ピンが用意されており、汎用目的のデジタルI/Oとして、あるいは4チャンネルの補助制御A/Dコンバータの入力として使うことができます。
ADAU1445/ADAU1446は、SigmaStudio、グラフィカルな開発環境によってサポートされます。このソフトには以下のようなオーディオ・プロセス・ブロックが含まれています:FIRとIIRフィルタ、ダイナミック・プロセッサ、ミキサー、カスタム信号フローを迅速に開発するための低レベルDSP機能と3rdパーティのアルゴリズム。
アプリケーション
- 自動車用オーディオ・プロッセシング
- ヘッド・ユニット
- ナビゲーション・システム
- 後部座席エンターテイメント・システム
- DSPアンプ(サウンド・システム・アンプ)
- 民生用オーディオ・プロセッシング
ドキュメント
データシート 1
ユーザ・ガイド 1
アプリケーション・ノート 3
よく聞かれる質問 1
デバイス・ドライバ 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
ADAU1445YSVZ-3A | 100-Lead TQFP (14mm x 14mm w/ EP) | ||
ADAU1445YSVZ-3A-RL | 100-Lead TQFP (14mm x 14mm w/ EP) |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
3 15, 2016 - 14_0258 Assembly Transfer of Selected 14x14 LQFP, 14x14 LQFP_EP and 7x7,10x10,12x12,14x14 TQFP_EP Products to Amkor Philippines |
||
ADAU1445YSVZ-3A | 製造中 | |
ADAU1445YSVZ-3A-RL | 製造中 | |
1 5, 2009 - 07_0077 Certification of STATSChipPAC Shanghai, China and AMKOR Philippines as additional sources for Assembly & Test of QFP Packages |
||
ADAU1445YSVZ-3A | 製造中 | |
ADAU1445YSVZ-3A-RL | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
デバイス・ドライバ 1
SigmaStudio®
アナログ・デバイセズのDSPオーディオ・プロセッサおよびA2B®(オートモーティブ・オーディオ・バス)トランシーバー向けにプログラミング、開発、チューニングを行うソフトウェアのグラフィック開発ツール
詳細を表示評価用ソフトウェア 0
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ハードウェア・エコシステム
ツールおよびシミュレーション
SigmaDSP Processors: Software and Tools
ツールを開く