ADA4927-2
新規設計に推奨差動アンプ、ADC ドライバ、超低歪み、電流帰還型
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$7.40
製品の詳細
- 非常に低い高調波歪み
- −105 dBc HD2 @ 10 MHz
- −91 dBc HD2 @ 70 MHz
- −87 dBc HD2 @ 100 MHz
- −103 dBc HD3 @ 10 MHz
- −98 dBc HD3 @ 70 MHz
- −89 dBc HD3 @ 100 MHz
- 電圧帰還アンプより、高ゲインで優れた歪み特性
- 低入力電圧ノイズ: 1.4 nV/√Hz
- 高速
- −3 dB 帯域幅: 2.3 GHz
- 0.1 dB ゲイン平坦性: 150 MHz
- スルーレート: 5000 V/µs、25% to 75%
- 高速 0.1% セトリング・タイム: 10 ns
- 低オフセット電圧: 0.3 mV(typ)
- 外部調整可能なゲイン
- フィードバック抵抗による安定動作と帯域幅
- 詳細については、データシートを参照してください
ADA4927は、低ノイズ、超低歪み、高速の電流帰還型差動アンプで、DC~100MHzで最大16ビットの分解能を持つ高性能A/Dコンバータの駆動に最適です。出力のコモンモード・レベルは、A/Dコンバータの入力で要求されるコモンモード・レベルに容易にマッチさせることができます。また、内部のコモンモード帰還ループは、優れた出力バランスを維持し、偶数次の高調波歪み成分を抑圧します。
差動のゲイン構成は、4つの抵抗器からなるネットワークを外部フィードバックに使って、簡単に実現できます。電流帰還のアーキテクチャは、それぞれのクローズド・ループ・ゲインに近いループゲインが得られ、電圧帰還アンプよりも高いゲインにおいての広い帯域幅、低歪み、低ノイズそして低消費電力を達成することが可能です。
ADA4927は、アナログ・デバイセズのシリコン・ゲルマニウム(SiGe)相補バイポーラ・プロセスにより製造されおり、非常に低レベルの歪み、わずか1.3nV/√Hz.の小さな入力電圧ノイズを実現しています。ADA4927は、低いDCオフセットと優れたダイナミック性能を持つため、さまざまなデータ・アクイジション・アプリケーションや信号処理アプリケーションに適しています。
ADA4927-1は3mm×3mmの16ピンLFCSPパッケージ(鉛フリー)、ADA4817-2は4mm×4mmの24ピンLFCSPパッケージ(鉛フリー)を採用しています。ピン配置は、PCBレイアウトと歪みの最小化をはかるために最適化されています。これらの製品は、-40℃~+105℃の温度範囲にわたる動作で仕様規定されています。
アプリケーション
- A/Dコンバータ ドライバ
- シングルエンド->差動変換
- IFおよびベースバンドのゲイン・ブロック
- 差動バッファ
- 差動ライン・ドライバ
ドキュメント
データシート 2
ユーザ・ガイド 1
アプリケーション・ノート 6
よく聞かれる質問 1
チュートリアル 3
Analog Dialogue 1
珍問/難問集 2
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
ADA4927-2YCPZ-R7 | 24-Lead LFCSP (4mm x 4mm w/ EP) | ||
ADA4927-2YCPZ-RL | 24-Lead LFCSP (4mm x 4mm w/ EP) |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
5 22, 2012 - 12_0063 Conversion of Select Sizes of LFCSP Package Outlines from Punch to Sawn and Transfer of Assembly Site to ASE-Korea. |
||
ADA4927-2YCPZ-R7 | 製造中 | |
ADA4927-2YCPZ-RL | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストツールおよびシミュレーション
SPICEモデル 1
ADI DiffAmpCalc™
ADIの差動アンプ用設計ツール「ADI DiffAmpCalc」は、システム設計者の皆さまに、無料でダウンロードしてお使いいただけます。このツールは、これまで何時間もかかかっていた差動アンプの設計時間を数分に短縮します。
ツールを開く評価用キット
最新のディスカッション
ADA4927-2に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める