AD9915

新規設計に推奨

DDS、2.5GSPS、12ビットD/Aコンバータ内蔵

製品モデル
2
1Ku当たりの価格
最低価格:$139.16
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

製品の詳細

  • 内部クロック速度:2.5GSPS
  • 12ビットDACを内蔵
  • 周波数チューニング分解能:135pHz
  • 16ビット位相チューニング分解能
  • 12ビット振幅スケーリング
  • プログラマブルなモジュール
  • 自動線形および非線形の周波数スイープ機能
  • 32ビットのパラレル・データ・パス・インターフェース
  • 8つの周波数/位相オフセット・プロファイル
  • 位相ノイズ:-128dBc/Hz(1kHzオフセット@978MHz)
  • ワイドバンドSFDR:< -57dBc

    詳細はデータシートをご参照ください。

AD9915
DDS、2.5GSPS、12ビットD/Aコンバータ内蔵
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく

ハードウェア・エコシステム

製品モデル 製品ライフサイクル 詳細
VCO内蔵PLL 1
ADF4377 新規設計に推奨 VCO内蔵マイクロ波広帯域シンセサイザ
クロック生成デバイス 3
LTC6951 最終販売 超低ジッタ VCO内蔵の複数出力 クロック・シンセサイザ
LTC6952 最終販売 11 の出力を備えた、JESD204B/JESD204C をサポートする超低ジッタ 4.5 GHz PLL
HMC7044 新規設計に推奨

JESD204B / JESD204 用機能付き、3.2 GHz、14 出力、高性能ジッター減衰器

Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

IBISモデル 1

ADIsimDDS(ダイレクト・デジタル・シンセサイザ)評価ツール ー ベータ版

ADIsimDDS は、選択したデバイスの総合的な性能を数式に基づいてモデル化し、表示します。リファレンス・クロック周波数と所望の出力周波数を入力すると、ADIsimDDS が必要な FTW を計算します。また、総合的なスペクトル性能の推定値をモデル化できるため、外付け再生フィルタの効果を確認できます。

ツールを開く

評価用キット

eval board
EVAL-AD9915

AD9915 Evaluation Board

製品詳細

The user guide describes how to set up and use the AD9915 evaluation board. The AD9915 is a 2.5 GSPS DDS with a 12-bit DAC.

The evaluation board provides a graphical user interface (GUI) for easy communication with the device along with many user friendly features such as the mouse-over effect.

The user guide is intended for use in conjunction with the AD9915 data sheet.

EVAL-AD9915
AD9915 Evaluation Board

最新のディスカッション

最近表示した製品