AD9554-1

新規設計に推奨

クロック変換器、クワッドPLL、クワッド入力、マルチサービス・ライン・カードに適応

製品モデル
2
1Ku当たりの価格
最低価格:$26.72
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

Viewing:

製品の詳細

  • ホルド・オーバー・モードでGR-1244 Stratum 3の安定化をサポート
  • 出力位相の乱れがない、滑らかなリファレンス・スイッチオーバーをサポート
  • OC-192システムまでのSONET/SDHに対してTelcordia GR-253のジッタ生成、伝送、耐性をサポート
  • ITU-T・G.8262同期式イーサーネット・スレーブ・クロックをサポート
  • ITU-T・G.823、ITU-T G.824、ITU-T G.825およびITU-T G.8261をサポート
  • 自動/手動のホールド・オーバーとリファレンス・スイッチオーバー
  • 適応型クロッキングによりフィードバック・デバイダのダイナミック調整が可能で、OTNマッピング/デマッピング・アプリケーションに有効
  • 4つのリファレンス入力(シングルエンドまたは差動)を持つクワッド・デジタルPLLアーキテクチャ
  • 4×4のクロスポイントによってどのリファレンス入力でも任意のPLLのドライブが可能
  • 入力リファレンス周波数:2 kHz ~ 1000 MHz
  • リファレンスの検証と周波数モニタリング:2ppm
  • プログラマブル入力リファレンスのスイッチオーバ・プライオリティ
  • 20ビットのプログラマブル入力りファレンス分周器
  • 各差動ペアをHCSL、LVDS互換、又は LVPECL互換として設定可能な4つの差動クロック出力
  • 出力周波数範囲:430 kHz ~ 941 MHz
  • デジタルPLLにおけるプログラマブル 18 ビット整数、24 ビット分数フィードバッグ分配器
  • プログム可能なループ帯域:0.1 Hz ~ 4 kHz
  • 56ピン(8 mm × 8 mm)LFCSP パッケージ
AD9554-1

クロック変換器、クワッドPLL、クワッド入力、マルチサービス・ライン・カードに適応

AD9554-1 Functional Block Diagram AD9554-1 Pin Configuration
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
IBISモデル 1


評価用キット

EVAL-AD9554-1

AD9554-1 Evaluation Board

機能と利点

  • Simple Power Connection using 6V Wall Adapter and On-board Switching and LDO Voltage Regulators
  • On board LDO regulators can be easily bypassed to permit user to evaluate performance using the on-board switching regulator
  • Regulators Are Easily Bypassed for Power Measurements
  • Six AC-Coupled SMA Connectors for Outputs (Two differential, Two single-ended)
  • SMA Connectors for Two Differential or Four Single-ended Reference Inputs System Clock Input
  • On-board Provisions for TCXO, Crystal Oscillator or Crystal USB Connection to PC
  • 32- or 64-Bit Microsoft Windows® based Evaluation Software with Simple Graphical User Interface
  • On-board PLL Loop Filter
  • Easy Access to Digital I/O and Diagnostic Signals via I/O Header
  • Status LEDs for Diagnostic Signals

製品詳細

This page contains evaluation board documentation,software and ordering information for evaluating the AD9554-1.

EVAL-AD9554-1
AD9554-1 Evaluation Board

最新のディスカッション

最近表示した製品