AD9094

新規設計に推奨

8ビット、1GSPS、JESD204B、クワッドA/Dコンバータ

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • JESD204B(サブクラス1およびサブクラス0)コーディング・シリアル・デジタル出力
    • レーン・レート:最大15Gbps
  • 1GSPSでの全消費電力:1.6W
    • ADCチャンネルあたり400mW
  • SFDR:71dBFS(611MHz、入力範囲:1.44Vp-p)
  • S/N比:48.6dBFS(611MHz、入力範囲:1.44Vp-p)
  • SINAD:48.5dBFS(611MHz、入力範囲:1.44Vp-p)
  • DC動作電源電圧:0.9V、1.8V、2.5V
  • ノー・ミス・コード
  • 内部ADC電圧リファレンス
  • アナログ入力バッファ
  • オンチップのディザリングにより小信号の直線性を改善
  • 柔軟な差動入力範囲
    • 1.44Vp-p~2.16Vp-p(デフォルト値1.44Vp-p)
  • アナログ入力フルパワー帯域幅:1.4GHz
  • 高速検出ビットによる効率的なAGC実装
  • 差動クロック入力
  • 分周比が1、2、4、または8のインテジャー・クロック
  • オンチップ温度ダイオード
  • 柔軟なJESD204Bレーン構成
AD9094
8ビット、1GSPS、JESD204B、クワッドA/Dコンバータ
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく

ソフトウェア・リソース

デバイス・ドライバ 1


ハードウェア・エコシステム

製品モデル 製品ライフサイクル 詳細
クロック生成デバイス 4
AD9528 新規設計に推奨

クロック・ジェネレータ、14 LVDS / HSTL出力、JESD204B対応

※英文データシート(Rev.C)、和文データシート(Rev.0)に対する正誤表があります

HMC7044 新規設計に推奨

JESD204B / JESD204 用機能付き、3.2 GHz、14 出力、高性能ジッター減衰器

LTC6952 最終販売 11 の出力を備えた、JESD204B/JESD204C をサポートする超低ジッタ 4.5 GHz PLL
LTC6951 最終販売 超低ジッタ VCO内蔵の複数出力 クロック・シンセサイザ
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
EVAL-AD9094

AD9094評価用ボード

機能と利点

  • AD9094用のフル機能評価用ボード
  • セットアップと制御用のSPIインターフェース
  • 広帯域バラン駆動入力
  • 電力は外部電源によって供給するが、FMCからの12V-1Aおよび3.3V-3Aの電源を使用することも可能
  • VisualAnalog®およびSPIコントローラ・ソフトウェア・インターフェース

製品詳細

AD9094EVZは、14ビットの500MSPSクワッドA/Dコンバータ(ADC)であるAD9094に対応します。低消費電力、小型、使いやすさを考慮して設計された、オンチップ・バッファとサンプル&ホールド回路を備えたデバイスです。最大で1.4GHzのアナログ信号をサンプリングする通信アプリケーションをサポートできるように設計されています。このリファレンス設計により、ADCを様々なモードおよび構成で動作させるために必要なサポート回路がすべて提供されます。ADS7-V2EBZデータ・キャプチャ・カードを直接操作できるように設計されているので、ユーザーはキャプチャされたデータを分析用にダウンロードできます。Visual Analogソフトウェア・パッケージはデバイスのハードウェアとのインターフェースに使用されるもので、ユーザーフレンドリーなグラフィカル・インターフェース使用して、キャプチャされたデータをダウンロードして分析できます。ACEソフトウェア・パッケージもこのハードウェアと互換性があり、AD9094のSPIプログラマブル機能にアクセスできます。

EVAL-AD9094
AD9094評価用ボード

最新のディスカッション

最近表示した製品