AD8451

新規設計に推奨

高精度アナログ・フロントエンドおよびコントローラ、低価格、バッテリ・テスト/フォーメーション・システム向

製品モデル
2
1Ku当たりの価格
最低価格:$6.36
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • 自動切換え機能を持つ定電流モードと定電圧モードを内蔵
  • 充電モードおよび放電モード
  • 高精度な電圧および電流の計測
  • 高精度な制御フィードバック・ブロックを内蔵
  • PWMまたはリニアー・パワー・コンバータとの高精度インターフェース
  • 固定ゲイン設定:
    電流センシング・ゲイン:26V/V(typ)
    電圧センシング・ゲイン:0.8μV/V(typ)
  • 優れたAC/DC性能
  • 低オフセット電圧ドリフト:
    0.9μV/℃(max)
  • 低いゲイン・ドリフト:3 ppm/℃(max)
  • 低い電流センシング・アンプの入力ノイズ:>9nV/√Hz(typ)
  • 電流センスのCMRR:
    108dB(min)
  • TTL互換のロジック

AD8451
高精度アナログ・フロントエンドおよびコントローラ、低価格、バッテリ・テスト/フォーメーション・システム向
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
PWM コントローラ 1
ADP1972 新規設計に推奨 バックまたはブーストPWMコントローラ、バッテリ・テスト・ソリュージョン向け
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション


評価用キット

eval board
EVAL-AD8451

AD8451 Evaluation Board

製品詳細

The AD8451-EVALZ evaluation board is a convenient standalone platform for evaluating the major elements of the AD8451, either as a standalone component or connected to a battery test/formation system.

In the configuration, the AD8451-EVALZ operates just as it would within a system including the PWM and dc-to-dc power converter. Please refer to data sheet AD8451 for details.

EVAL-AD8451
AD8451 Evaluation Board

最新のディスカッション

AD8451に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品