Analog Devices RF and microwave components are available as drop-in X-MWblocks®
from Quantic™ X-Microwave.
AD8354
製造中RFゲイン・ブロック、1MHz~2.7GHz
製品の詳細
- 20dBの固定ゲイン
- 1MHz~2.7GHzの動作周波数
- 最大4dBmまでのリニア出力パワー
- 入力 / 出力は内部で50Ωにマッチング
- 温度、電源に関して安定動作
- ノイズ指数:4.2dB
- 電源電圧:3Vまたは5V
AD8354は、1MHzから最大2.7GHzの周波数で動作する広帯域幅、固定ゲインのリニア・アンプです。この製品は、携帯電話、ブロードバンド、CATVやLMDS/MMDSなどのアプリケーションを含む幅広い無線用デバイスに使われます。
アナログ・デバイセズの高性能コンプリメンタリー・シリコン・バイポーラプロセスを用いていることで、これらのゲイン・ブロックは、プロセス、温度および供給電源に渡って優れた安定性を提供します。このアンプはシングルエンドで内部的に50Ωにマッチングされており、リターン・ロスは動作周波数範囲全域にわたって10dB以上です。
AD8354は、電源端子と出力ピンの間に外部RFチョークを接続したとき、電源3V、ゲイン20dB(900MHzにて)で4.3dBmの直線的出力パワーを提供します。dcの電源電流は42mAになります。900MHzで、出力の3次インターセプト(OIP3)は18dBm以上となり、2.7GHzでは14dBmです。
ノイズ指数は900MHzで4.2dBです。リバース・アイソレーション(S12)は900MHzで-33dBです。
また、AD8354は5V電源でも動作可能です;この場合、外付けインダクタは不要です。このような条件下でAD8354は、ゲイン20dB(900MHz)で4.88dBmを提供します。dcの電源電流は26mAになります。900MHzで、3次インターセプト(OIP3)は19dBm以上となり、2.7GHzでは15dBm以上です。ノイズ指数は900MHzで4.4dBとなります。リバース・アイソレーション(S12)は-33dBです。
AD8354は、アナログ・デバイセズ独自の高性能 25GHz、シリコン・コンプリメンタリ(相補)バイポーラ IC製造プロセスにより製造されています。AD8354はチップ・スケール・パッケージを採用しており、露出パドルを使用しているので熱インピーダンスが優れており、グランドに対して電気的に低インピーダンス接続になっています。この製品は-40~+85℃の温度範囲にわたって動作します。また、評価用ボードも提供しています。
アプリケーション
- VCO バッファ
- 汎用 Tx/Rx増幅
- パワーアンプのプリドライバ
- 低消費電力アンテナ・ドライバ
ドキュメント
データシート 1
アプリケーション・ノート 3
製品ハイライト 1
評価用設計ファイル 1
製品選択ガイド 1
製品ハイライト 1
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ツールおよびシミュレーション
Sパラメータ 1
キーサイトGenesys向けのSys-Parameterモデル
Sys-Parameterモデルは、デバイスの直線性と非直線性を明らかにするP1dB、IP3、ゲイン、ノイズ指数、リターン損失などの挙動パラメータを提供します。
ツールを開くADIsimRF
ADIsimRFは使いやすいRFシグナル・チェーン計算ツールです。最大50段までのシグナル・チェーンについて、カスケード・ゲイン、ノイズ、歪み、消費電力を計算し、プロット、エクスポートが可能です。ADIsimRFには、アナログ・デバイセズのRFおよびミックスド・シグナル部品のデバイス・モデルの広範なデータ・ベースも含まれています。
ツールを開くADIsimPLL™
ADIsimPLLは、アナログ・デバイセズの新しい高性能PLL製品の迅速で信頼性の高い評価を可能にします。これは、現在利用できる最も包括的なPLLシンセサイザ設計およびシミュレーション・ツールです。実施されるシミュレーションには、PLL性能に影響を与える重要な非線形効果がすべて含まれます。ADIsimPLLは、設計プロセスから1回以上の反復作業を削除し、設計から市場投入までの時間を短縮します。
ツールを開く