Two engineers working in the lab

Save time and deliver your solutions faster with ADI’s new suite of precision technology signal chains. Align your applications ranging from Smart Industry to Instrumentation, Electrification to Digital Health, to exactly the right precision technology combinations.

Tailor your signal chain with confidence

AD8295

製造中

計装アンプ、高精度、信号処理用のオペアンプ内蔵

製品モデル
6
1Ku当たりの価格
最低価格:$3.40
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • ボード・スペースを節減
  • 1個の高精度計装アンプ、2個のオペアンプ、2個のマッチング抵抗を内蔵
  • 4mm×4mmのLFCSPパッケージ
  • ヒート・スラグなし=信号経路配線スペースの確保
  • 幅広い電源範囲:±2.3~±18V
  • 計装アンプ仕様
    1個の抵抗を外付けしてゲインを設定(1~1000のゲイン範囲)
    入力電圧ノイズ:8nV/√Hz(max)@1kHz
    CMRR:90dB(min)(G=1)
    入力バイアス電流:0.8nA(max)
    -3dB帯域幅:1.2MHz(G=1)
    スルーレート:2V/μs
  • 抵抗マッチング:0.03%、1ppm/℃

AD8295
計装アンプ、高精度、信号処理用のオペアンプ内蔵
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく

ソフトウェア・リソース

必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?

ドライバ/ソフトウェアをリクエスト

ツールおよびシミュレーション

Signal Chain Designer

Signal Chain Designerは、複雑な高精度シグナル・チェーンの構築、シミュレーションを行うために設計されたウェブベースのツールです。PCBを作成する前に、伝達関数、ノイズ、消費電力、入力範囲、DCエラーなど、回路の性能を確認できます。さまざまな部品やアーキテクチャを素早く試すことができます。シグナル・チェーンはLTspiceにエクスポートして更に解析を行うことができます。

ツールを開く

リファレンス・デザイン

CN0225 Circuits from the Lab®

工業用プロセス制御およびオートメーション用高インピーダンス、高 CMR、±10V アナログ・フロントエンド・シグナル・コンディショナ※Rev.Aを翻訳したものです。最新版は英語資料をご覧ください。

機能と利点

  • ±10Vの信号をデジタル化するためのフル機能アナログ・フロントエンド
  • 大きな同相除去
  • 16ビット高解像度
  • 基板面積の縮小
CN0225
工業用プロセス制御およびオートメーション用高インピーダンス、高 CMR、±10V アナログ・フロントエンド・シグナル・コンディショナ※Rev.Aを翻訳したものです。最新版は英語資料をご覧ください。

最新のディスカッション

最近表示した製品