Save time and deliver your solutions faster with ADI’s new suite of precision technology signal chains. Align your applications ranging from Smart Industry to Instrumentation, Electrification to Digital Health, to exactly the right precision technology combinations.
Tailor your signal chain with confidenceAD8222
製造中高精度、デュアルチャンネル、計装アンプ
- 製品モデル
- 12
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$4.39
製品の詳細
- 4mm × 4mmの小型LFCSPに2チャンネル
- アンプごとに1つの抵抗でゲインを設定(G = 1〜10,000)
- 低ノイズ
- 1kHzで8nV/√Hz
- 0.25µVp-p(0.1Hz~10Hz)
- 高精度DC性能(Bグレード)
- 最大入力オフセット電圧:60µV
- 最大入力オフセット・ドリフト:0.3µV/°C
- 最大入力バイアス電流:1.0nA
- CMRR:最小126dB(G = 100)
- 優れたAC性能
- 帯域幅:140kHz(G = 100)
- 0.001%へのセトリング・タイム:13µ
- 差動出力オプション(1つのチャンネル)
- 完全仕様化
- 調整可能なコモンモード出力
- 電源電圧範囲:±2.3V~±18V
- AD8222-KGDデータシートをダウンロード
- Known Good Dieとして利用でき、データシートの仕様を十分に発揮
AD8222はデュアルチャンネルの高性能計装アンプで、アンプごとに1つの外付け抵抗しか必要とせずに、ゲインを1から10,000に設定できます。
AD8222は、小型LFCSP(4mm × 4mm)の最初のデュアル計装アンプです。代表的な1つの計装アンプと同じボード面積が必要です。 パッケージを小さくすることで、性能を低下させることなく、チャンネル密度を2倍に高め、1チャンネルあたりのコストを削減しています。
AD8222は、シングルチャンネルの差動出力計装アンプとしても構成できます。差動出力は高いノイズ耐性を提供するので、出力信号がリモート・センサーなどのノイズの多い環境を通過する際に役立ちます。この構成を使って、差動入力A/Dコンバータ(ADC)を駆動することもできます。AD8222は、すべてのグレード(G = 1)で、最小80dB〜4kHzのCMRRを維持します。周波数に対する高いCMRRにより、AD8222は広帯域干渉とライン高調波を除去し、フィルタ条件を大幅に簡素化します。 また、AD8222の温度に対するCMRRのドリフト(代表値)は、G = 1でわずか0.07µV/V/°Cです。
AD8222は、単電源と両電源の両方で動作し、両アンプとも2.2 mAの最大電源電流のみ必要です。 −40°C〜 + 85°の工業用温度範囲で仕様規定されており、RoHSに準拠しています。
シングル・チャンネル・バージョンは、AD8221を参照してください。
アプリケーション
- マルチチャンネル・データ・アクイジション
- ECGおよび医療計測機器用
- 工業用プロセス制御
- ホイートストン・ブリッジ・センサー
- 差動ドライブ
- 高分解能入力ADC用
- リモート・センサー
ドキュメント
データシート 2
アプリケーション・ノート 4
技術記事 2
評価用設計ファイル 1
よく聞かれる質問 1
テクニカル・ブック 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
AD8222ACPZ-R7 | 16-Lead LFCSP (4mm x 4mm w/ EP) | ||
AD8222ACPZ-RL | 16-Lead LFCSP (4mm x 4mm w/ EP) | ||
AD8222ACPZ-WP | 16-Lead LFCSP (4mm x 4mm w/ EP) | ||
AD8222BCPZ-R7 | 16-Lead LFCSP (4mm x 4mm w/ EP) | ||
AD8222BCPZ-RL | 16-Lead LFCSP (4mm x 4mm w/ EP) | ||
AD8222BCPZ-WP | 16-Lead LFCSP (4mm x 4mm w/ EP) | ||
AD8222HACPZ-R7 | 16-Lead LFCSP (4mm x 4mm x 0.85mm) | ||
AD8222HACPZ-RL | 16-Lead LFCSP (4mm x 4mm x 0.85mm) | ||
AD8222HACPZ-WP | 16-Lead LFCSP (4mm x 4mm x 0.85mm) | ||
AD8222HBCPZ-R7 | 16-Lead LFCSP (4mm x 4mm x 0.85mm) | ||
AD8222HBCPZ-RL | 16-Lead LFCSP (4mm x 4mm x 0.85mm) | ||
AD8222HBCPZ-WP | 16-Lead LFCSP (4mm x 4mm x 0.85mm) |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
5 5, 2014 - 14_0020 Conversion of 4x4mm body Size LFCSP Package Outlines from Punch to Sawn and Transfer of Assembly Site to Amkor Philippines. |
||
AD8222ACPZ-R7 | 製造中 | |
AD8222ACPZ-RL | 製造中 | |
AD8222ACPZ-WP | 製造中 | |
AD8222BCPZ-R7 | 製造中 | |
AD8222BCPZ-RL | 製造中 | |
AD8222BCPZ-WP | 製造中 | |
AD8222HACPZ-R7 | 製造中 | |
AD8222HACPZ-RL | 製造中 | |
AD8222HACPZ-WP | 製造中 | |
AD8222HBCPZ-R7 | 製造中 | |
AD8222HBCPZ-RL | 製造中 | |
AD8222HBCPZ-WP | 製造中 | |
2 15, 2010 - 07_0061 LFCSP Package Manufacturing Line Transfer from Amkor Korea to Amkor PRC |
||
AD8222BCPZ-RL | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ツールおよびシミュレーション
LTspice 1
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- AD8222
計装アンプ用ダイヤモンド・プロット・ツール
ダイヤモンド・プロット・ツールは、アナログ・デバイセズの計装アンプのための出力電圧範囲と入力同相電圧に関するグラフ(ダイヤモンド・プロットとも呼ばれる)を生成するウェブ・アプリケーションです。グラフは設定によって異なります。このツールでは、電源電圧、ゲイン、入力信号範囲などのユーザー入力に基づいて飽和を検出し、その入力信号が計測範囲内となり、設定が有効となる計装アンプを選択して推奨します。飽和を防ぎ、設計に最適な計装アンプを探し出し、開発時間を短縮することができます。
シグナル・チェーン・デザイナー – BETA版
シグナル・チェーン・デザイナーは、複雑な高精度シグナル・チェーンの構築、シミュレーションを行うために設計されたウェブベースのツールです。PCBを作成する前に、伝達関数、ノイズ、消費電力、入力範囲、DCエラーなど、回路の性能を確認できます。さまざまな部品やアーキテクチャを素早く試すことができます。シグナル・チェーンはLTspiceにエクスポートして更に解析を行うことができます。
ツールを開くSPICEモデル 1
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。