AD8042
製造中オペアンプ、デュアル、レールtoレール、160MHz
- 製品モデル
- 4
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$2.44
製品の詳細
- シングル・タイプのAD8041とクワッド・タイプのAD8044も供給中
- +3V、+5Vおよび±5V電源で仕様を規定
- 両電源電位の30mV内まで信号を出力可能
- 入力電圧範囲はGNDから200mV下まで拡張
- +5Vで高速動作および高速セトリング:
-3dB帯域幅が160MHz(G=+1)
200V/μsのスルーレート
0.1%まで39nsのセトリング時間 - 50mAの駆動で電源から0.5V以内の出力
- 入力が電源より0.5V以上になっても位相反転無し
- 低消費電力(5.2mA / アンプ)
- 優れたビデオ特性(RL=150Ω、G=+2)
14MHzまで0.1dBのゲイン平坦性
0.02%の微分ゲイン誤差
0.04°の微分位相誤差 - 低歪み
最悪値-64dBc(高調波:@10MHz)
AD8042は、+3V、+5V、±5V電源で動作する低消費電力、電圧帰還型の高速アンプです。真の意味の単電源で動作し、入力電圧範囲は負のレールの200mV下から、正のレールの1V以内まで拡張されています。
出力電圧の振幅は各レールの30mV以内まで拡張され、最大出力ダイナミック・レンジが得られます。さらに14MHzまで0.1dBのゲイン平坦性、+5V単電源で0.04%の微分ゲイン誤差と0.06°の微分位相誤差も備えています。このため、カメラやビデオ・スイッチャをはじめとするあらゆる高速ポータブル装置のプロ用ビデオ・エレクトロニクスに理想的です。また低歪みと高速セトリングは、単電源の高速A/Dコンバータのバッファリングに最適です。
最大12mAの低消費電流を実現し、また+3.3V単電源で動作できます。これらの特長は、サイズと消費電力が重要となるバッテリ駆動のポータブル製品に最適です。
さらに、+5V単電源で160MHzの広帯域幅と200V/µsのスルーレートを備えており、最大±6Vの両電源と+3.3~+12Vの単電源を使用する多くの汎用高速アプリケーションに最適です。8ピンのプラスチックDIPとSOIC_Nのパッケージで提供されます。
アプリケーション
- ビデオ・スイッチャ
- 分配用アンプ
- A/Dコンバータ・ドライバ
- 業務用カメラ
- CCD画像システム
- 超音波装置(マルチ・チャンネル)
ドキュメント
データシート 2
ユーザ・ガイド 1
アプリケーション・ノート 5
よく聞かれる質問 1
チュートリアル 12
製品選択ガイド 1
Analog Dialogue 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
AD8042ACHIPS | none available | ||
AD8042ARZ | 8-Lead SOIC | ||
AD8042ARZ-REEL | 8-Lead SOIC | ||
AD8042ARZ-REEL7 | 8-Lead SOIC |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
9 9, 2009 - 07_0083 Polyimide Change |
||
AD8042ACHIPS | 製造中 | |
AD8042ARZ | 製造中 | |
AD8042ARZ-REEL | 製造中 | |
AD8042ARZ-REEL7 | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストツールおよびシミュレーション
SPICEモデル 1
アナログ・フィルタ・ウィザード
アナログ・フィルタ・ウィザードを使用すれば、実際のオペアンプを使ってローパス、ハイパス、バンドパスのフィルタを数分で設計できます。設計プロセスを進めながら、理想的な仕様から実際の回路動作まで、フィルタ設計の特性を観察できます。ゲイン帯域幅、ノイズ、電源電流などのオペアンプ仕様のトレードオフをすばやく評価し、要件に最適なフィルタ設計を決定できます。
ツールを開くアナログ・フォトダイオード・ウィザード
フォトダイオード・ウィザードを使用すると、フォトダイオードと接続するトランス・インピーダンス・アンプ回路を設計できます。ツールに含まれるライブラリからフォトダイオードを選択するか、カスタムのフォトダイオード仕様を入力してください。帯域幅、ピーキング(Q)、ENOB/SN比間のトレードオフをすばやく確認できます。回路パラメータを変更すると、パルス応答、周波数応答、ノイズ・ゲインのプロットですぐに結果を確認できます。
ツールを開くVRMS/dBm/dBu/dBV計算ツール
電力測定値と信号強度の標準単位を変換するユーティリティ。
ツールを開く消費電力とダイ温度
このツールは、電源電圧、周囲温度、負荷特性、パッケージの熱データに基づいてダイ温度と消費電力を予測します。
ツールを開く