AD7846
AD7846
製造中16ビットD/Aコンバータ、電圧出力、CMOS
- 製品モデル
- 11
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$47.57
Viewing:
製品の詳細
- 全温度範囲で16ビットの単調増加性を保証
- ±2LSBの積分直線性誤差
- マイクロプロセッサ・コンパチブル、リードバック機能付き
- ユニポーラ、バイポーラ出力
- 乗算機能
- 低消費電力:100mW(typ)
AD7846は、アナログ・デバイセズのLC2MOSプロセスで製造される16ビットD/Aコンバータ(DAC)です。VREF+とVREF-の電圧リファレンス入力、およびオンチップの出力アンプを備えています。ユニポーラ出力範囲(0~+5V、0~+10V)またはバイポーラ出力範囲(±5V、±10V)を選択するように設定できます。
このDACは、セグメント化アーキテクチャを採用しています。DACラッチに格納される4つのMSBによって、16抵抗ストリングで構成されるセグメントの1つを選択します。セグメントの両方のタップはアンプによってバッファされた後で、12ビットDACに送られ、このDACがさらに12ビット分解能の変換動作を実行します。このアーキテクチャにより、16ビットの単調増加性を保証します。2個のバッファ・アンプ間で入力オフセット電圧が高精度にマッチングしているため、優れた積分直線性が得られます。
優れた精度仕様に加えて、AD7846は幅広い対応が可能なマイクロプロセッサ・インターフェースも備えています。16本のデータI/Oピンと制御ライン(CS、R/W、LDAC、CLR)もあります。R/WとCSを使用すると、I/Oラッチの書込み / 読出し動作を実行できます。これは、ATEアプリケーションで役立つリードバック機能です。LDACを使用すると、マルチDACシステムで複数個のDAC出力を同時にアップデートすることが可能です。CLRラインは、R/Wの状態に基づいてDACラッチのデータ内容を00…000または10…000のいずれかにリセットします。この動作は、ユニポーラとバイポーラ両方の設定でDAC出力を0Vにリセットできることを意味します。
AD7846には、28ピンのプラスチックまたはセラミックのLCCCおよびPLCCパッケージがあります。
ドキュメント
データシート 3
製品ハイライト 1
製品ハイライト 1
ソリューション・カタログ 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
5962-89697013A | 28-Lead LCC | ||
5962-8969701XA | 28-Lead CerDIP | ||
AD7846-CHIPS | CHIPS OR DIE | ||
AD7846AP | 28-Lead PLCC | ||
AD7846BPZ | 28-Lead PLCC | ||
AD7846JNZ | 28-Lead PDIP | ||
AD7846JPZ | 28-Lead PLCC | ||
AD7846JPZ-REEL | 28-Lead PLCC | ||
AD7846KNZ | 28-Lead PLCC | ||
AD7846KPZ | 28-Lead PLCC | ||
AD7846KPZ-REEL | 28-Lead PLCC |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
4 9, 2018 - 16_0026 Qualify TeamQuest Technology, Inc. for Burn-in and Life Test of Military and Aerospace Devices |
||
5962-89697013A | ||
5962-8969701XA | ||
11 9, 2011 - 11_0050 Transfer of ADI Hermetics Assembly location from Paranaque, Manila to General Trias, Cavite Philippines |
||
5962-89697013A | ||
5962-8969701XA | ||
11 9, 2011 - 11_0182 Test Site Transfer from Analog Devices Philippines Inc in Paranaque to Analog Devices General Trias in Cavite, Philippines |
||
5962-89697013A | ||
5962-8969701XA | ||
2 8, 2010 - 04_0080 Qualification of the 8" C6 and Q Wafer Fab Processes at Analog Devices, Limerick, Ireland. |
||
5962-89697013A | ||
5962-8969701XA | ||
AD7846AP | 製造中止 | |
AD7846BPZ | 製造中 | |
AD7846JNZ | 製造中 | |
AD7846JPZ | 製造中 | |
AD7846JPZ-REEL | 製造中 | |
AD7846KPZ | 製造中 | |
AD7846KPZ-REEL | 製造中 | |
2 1, 2010 - 10_0020 Test Solutions Services, Inc.(TSSI) as Subcontractor Burn-in Facility. |
||
5962-89697013A | ||
5962-8969701XA | ||
11 7, 2012 - 12_0199 Qualification of New Conductive Silver-Filled Glass Die Attach Adhesive for Cerdip and Ceramic Flatpack (Cerpack) Packages. |
||
5962-8969701XA | ||
8 19, 2009 - 07_0024 Package Material Changes for SOT23, MiniSO, MQFP, PDIP, PLCC, SOIC (narrow and wide body), SSOP, TSSOP and TSSOP exposed pad |
||
AD7846AP | 製造中止 | |
AD7846JNZ | 製造中 | |
AD7846KNZ | 製造中 | |
3 7, 2019 - 19_0046 Assembly Transfer of 18,20,24,28 Lead PDIP to Cirtek |
||
AD7846JNZ | 製造中 | |
AD7846KNZ | 製造中 | |
6 19, 2017 - 17_0038 Obsolescence of Lead (Pb)-Bearing Packages |
||
AD7846AP | 製造中止 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
ツールおよびシミュレーション
Precision DAC Error Budget Tool
Precision DAC Error Budget Toolは、高精度DACシグナル・チェーンのDC精度を計算するウェブ・アプリケーションです。これは、シグナル・チェーン全体で静的誤差がどの程度累積するかを示すもので、これにより設計のトレードオフを手早く評価できます。計算には、電圧リファレンス、オペアンプ、および高精度DACが生成するDC誤差が含まれます。
ツールを開く