AD7265

製造中

12ビットA/Dコンバータ、差動/シングルエンド入力、デュアル1MSPS、3チャンネル逐次比較型

製品モデル
5
1Ku当たりの価格
最低価格:$4.69
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • デュアル12ビット、3チャンネルA/Dコンバータ
  • スループット・レート:1MSPS
  • VDD=2.7~5.25Vで仕様規定
  • 消費電力:
    • 3V電源、1MSPS:7mW
    • 5V電源、1MSPS:17mW
  • ピンの設定が可能なアナログ入力
    • 12チャンネル・シングルエンド入力
    • 6チャンネル完全差動入力
    • 6チャンネル疑似差動入力
  • 入力周波数50kHzでSINAD:70dB
  • 正確なオンチップ・リファレンス:2.5V
    • 25℃で±0.2%(max)、20ppm/℃(max)
  • 読出し速度875ns、16MHz SCLKのデュアル変換
  • 高速シリアル・インターフェース
    • SPI®/QSPI/MICROWIRE/DSP互換
  • 動作温度:-40~+125℃
  • シャットダウン・モード:1μA(max)
  • 32ピンのLFCSP/TQFPパッケージ
AD7265
12ビットA/Dコンバータ、差動/シングルエンド入力、デュアル1MSPS、3チャンネル逐次比較型
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく

ソフトウェア・リソース

デバイス・ドライバ 1


ハードウェア・エコシステム

製品モデル 製品ライフサイクル 詳細
シリーズ電圧リファレンス 3
ADR441 製造中 電圧リファレンス、出力電圧2.5V、LDO型 XFET®、超低ノイズ、電流シンク / ソース機能付き
ADR431 製造中 電圧リファレンス、超低ノイズ、XFET®、電流シンク / ソース機能付き
ADR4525 製造中 2.5V電圧リファレンス、超低ノイズ、高精度
シングルエンド入力差動出力アンプ 2
AD8138 製造中 差動A/Dコンバータ・ドライバ、低歪み
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

評価用キット

EVAL-AD7265

AD7265 Evaluation Board

製品詳細

The EVAL-AD7265EDZ is a fully featured evaluation Kit for the AD7265. This board operates in stand alone mode or in conjunction with the Converter Evaluation and Development board, EVAL-CED1Z . When operated with the Converter Evaluation and Development board, software is provided enabling the user to perform detailed analysis of the ADC's performance. This software includes the technical note describing the operation and set up of the evaluation board in standalone operation or when operated with the Converter Evaluation and Development board.


EVAL-AD7265
AD7265 Evaluation Board

最新のディスカッション

最近表示した製品