AD7195
新規設計に推奨A/Dコンバータ、24ビット、4.8kHz、超低ノイズ、PGAおよび励起電圧内蔵、ΣΔ型
- 製品モデル
- 3
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$8.86
製品の詳細
- ACまたはDCのセンサー用励起電圧.
- RMS ノイズ:8.5 nV @4.7 Hz(ゲイン=128)
- ノイズ・フリービット:16ビット @2.4 kHz(ゲイン=128)
- 最大ノイズ・フリービット:22.5ビット @ゲイン=1
- オフセット・ドリフト:5 nV/℃
- ゲイン・ドリフト:1 ppm/℃
- 経時ドリフトの仕様化
- 差動2チャンネルまたは擬似差動4チャンネルの入力
- 自動チャンネル・シーケンサを内蔵
- プログラマブル・ゲイン: 1~128
- 出力データ・レート:4.7 Hz~4.8 kHz
- 内部又は外部クロック
- 50 Hz/60 Hz の同時除去
- 電源
- AVDD:4.75 V ~ 5.25 V
- DVDD:2.7 V ~ 5.25 V
- 電流:6 mA
- 温度範囲:−40°C ~ +105°C
- パッケージ:32ピンLFCSP
AD7195は低ノイズで、高精度計測アプリケーション向け、低ノイズ全機能内蔵のアナログ・フロントエンドです。この製品は低ノイズ、24ビットのシグマ・デルタ(ΣΔ)型A/Dコンバータ(ADC)からなっています。内蔵の低ノイズ・ゲイン段は、小さな振幅の信号でもA/Dコンバータに直接インターフェースできることを意味します。AD7195は、ACの励起電圧を内蔵しており、これはブリッジ・センサーからのDCによって引き起こされるオフセットを排除するために使われます。
この製品は、2つの差動入力、または4チャンネルの擬似差動入力に構成することができます。内蔵のチャンネル・シーケンサは、いくつかのチャンネルをイネーブルにすることができ、AD7195はそれぞれイネーブルのチャンネルをシーケンシャルに変換します。このことは、この製品とのコミュニケーションを簡素化しています。内蔵の4.92MHzクロックはA/Dコンバータのクロック源として使うことができます。あるいはその代わりとして、外部クロックあるいはクリスタルを使うこともできます。このデバイスからの出力データ・レートは、4.7Hz~4.8kHz間で設定することができます。
このデバイスは2個のデジタル・フィルタ・オプションを備えています。このフィルタの選択は、設定された出力データ・レートでのrmsノイズ/ノイズ・フリー分解能、セトリング・タイム、50Hz/60Hz除去に影響します。全ての変換がセトリングする必要のあるアプリケーション向けに、AD7195はゼロ遅延の特長を備えています。
この製品は5Vのアナログ用電源および2.7V~5.25Vのデジタル用電源で動作し、消費電流は6mAです。このデバイスは32ピンのLFCSPパッケージを採用しています。
アプリケーション
- 重量計
- ストレインゲージ・トランスジューサ
- 圧力計測
- 温度計測
- クロマトグラフィ
- PLC/DCS アナログ入力モジュール
- データ・アクイジション
- 医療および科学計測機器
ドキュメント
データシート 1
アプリケーション・ノート 4
よく聞かれる質問 1
ビデオ 5
チュートリアル 1
デバイス・ドライバ 2
リファレンス設計 1
Analog Dialogue 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
AD7195BCPZ | 32-Lead LFCSP (5mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) | ||
AD7195BCPZ-RL | 32-Lead LFCSP (5mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) | ||
AD7195BCPZ-RL7 | 32-Lead LFCSP (5mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
2 25, 2025 - 25_0054 Gold wire to Copper wire Conversion (Notification) |
||
AD7195BCPZ | 製造中 | |
AD7195BCPZ-RL7 | 製造中 | |
5 20, 2024 - 23_0143 Qualification of an Alternate Wafer Fab Site for 0.5um TSMC CMOS Process |
||
AD7195BCPZ | 製造中 | |
AD7195BCPZ-RL | 製造中 | |
AD7195BCPZ-RL7 | 製造中 | |
2 6, 2017 - 16_0234 Assembly Transfer to ASE Korea and Test Transfer to STATS ChipPAC Singapore of Select LFCSP Parts. |
||
AD7195BCPZ | 製造中 | |
AD7195BCPZ-RL | 製造中 | |
AD7195BCPZ-RL7 | 製造中 | |
8 6, 2014 - 13_0230 Assembly and Test Transfer of Select 3.5x3.5, 4x3, 4x4, and 5x5mm LFCSP Products to STATS ChipPAC China |
||
AD7195BCPZ | 製造中 | |
AD7195BCPZ-RL | 製造中 | |
AD7195BCPZ-RL7 | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
Mbed サポート 1
デバイス・ドライバ 2
評価用ソフトウェア 0
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ハードウェア・エコシステム
製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
---|---|---|
isoPower 1 | ||
ADUM3470 | 製造中 | 絶縁スイッチング・レギュレータ(4 / 0のチャンネル方向) |
シリーズ電圧リファレンス 2 | ||
ADR431 | 製造中 | 電圧リファレンス、超低ノイズ、XFET®、電流シンク / ソース機能付き |
ADR421 | 製造中 | リファレンス電圧、超高精度低ノイズ2.500V XFET® |
高精度オペアンプ(Vos 1mV以下、TCVos 2μV/C以下) 1 | ||
AD8539 | 製造中 | オペアンプ、低消費電力、高精度、オートゼロ |
正電圧のリニア電圧レギュレータ(LDO) 1 | ||
ADP3303 | 新規設計には非推奨 | リニア・レギュレータ、200mAの低ドロップアウト、高精度、anyCAP™ |
低入力バイアス電流オペアンプ(100pA以下) 2 | ||
ADA4051-2 | 製造中 | オペアンプ、1.8 V、マイクロパワー、ゼロ・ドリフト、デュアル、RRIO |
AD8639 | 製造中 | オペアンプ、16V、デュアル、オートゼロ、レールtoレール出力 |
ツールおよびシミュレーション
Virtual Eval(仮想評価、 ベータ版)
Virtual Evalは、ADC、DAC、およびその応用製品評価を支援するウェブベースの設計ツールです。アナログ・デバイセズのサーバ上にあるモデルを使用して、重要な部品の性能特性をわずか数秒でシミュレートします。使用時は、入力トーンや外部ジッタなどの動作条件のほか、ゲインやデジタル・ダウンコンバージョンといったデバイス機能を設定してください。ノイズ、歪み、分解能、FFT、タイミング図、周波数応答プロット、その他さまざまな性能特性を確認することができます。
ツールを開く