AD7191
製造中ADコンバータ、24ビット、ΣΔ型、超低ノイズ、ピン・プログラマブル、ブリッジ・センサー用
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$5.02
製品の詳細
- ピン・プログラマブルな出力データ・レート
- 出力データ・レート:10Hz、50Hz、60Hz、120 Hz
- ピン・プログラマブル計装アンプ・ゲイン
- ゲイン: 1, 8, 64, 128
- ピン・プログラマブル、パワーダウンとリセット
- RMS ノイズ:15 nV @10 Hz(ゲイン=128)
- 最大ノイズ・フリービット:21.5ビット @ゲイン=1
AD7191は低ノイズで、高精度計測アプリケーション向けの完全なアナログ・フロントエンドです。この製品は低ノイズ、24ビットのシグマ・デルタ(ΣΔ)型A/Dコンバータ(ADC)です。内蔵の低ノイズ・ゲイン段は、小さな振幅の信号でもA/Dコンバータに直接インターフェースできることを意味します。この製品は2つの差動アナログ入力を備えています。また、この製品は温度センサーも備えており、ユーザーが温度補償のために使うことを可能としています。
使い易くするために、AD7191の全ての機能は専用のピンによって制御されます。オンチップのPGAは1、8、64、128のゲインを備えており、±5V、±625mV、±78mV、±39mVのフルスケール差動入力信号をサポートします。出力データ・レートは、10 Hz、50 Hz、60Hz、120Hzに設定することができます。50Hzと60Hzを同時に除去するには、出力レートが10Hzまたは50Hzに設定された場合で、出力レートが60Hzに設定された場合は60Hzのみが除去されることになります。AD7191は内部クロックで動作することができ、あるいは外部クロックを使うことも可能です。
この製品は3V~5Vの電源で動作し、消費電流は4.35 mAです。このデバイスは24ピンのTSSOPパッケージを採用しています。
アプリケーション
- 重量計
- ストレインゲージ・トランスジューサ
- 圧力計測
- 医療および科学計測機器
ドキュメント
データシート 1
ユーザ・ガイド 1
アプリケーション・ノート 1
技術記事 1
よく聞かれる質問 1
ビデオ 5
チュートリアル 1
リファレンス設計 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
AD7191BRUZ | 24-Lead TSSOP | ||
AD7191BRUZ-REEL | 24-Lead TSSOP |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
1 20, 2012 - 11_0218 Halogen Free Material Change for Certain TSSOP Products at Carsem |
||
AD7191BRUZ | 製造中 | |
AD7191BRUZ-REEL | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
---|---|---|
isoPower 1 | ||
ADUM3470 | 製造中 | 絶縁スイッチング・レギュレータ(4 / 0のチャンネル方向) |
シリーズ電圧リファレンス 2 | ||
ADR431 | 製造中 | 電圧リファレンス、超低ノイズ、XFET®、電流シンク / ソース機能付き |
ADR421 | 製造中 | リファレンス電圧、超高精度低ノイズ2.500V XFET® |
高精度オペアンプ(Vos 1mV以下、TCVos 2μV/C以下) 1 | ||
AD8539 | 製造中 | オペアンプ、低消費電力、高精度、オートゼロ |
正電圧のリニア電圧レギュレータ(LDO) 1 | ||
ADP3303 | 新規設計には非推奨 | リニア・レギュレータ、200mAの低ドロップアウト、高精度、anyCAP™ |
低入力バイアス電流オペアンプ(100pA以下) 2 | ||
ADA4051-2 | 製造中 | オペアンプ、1.8 V、マイクロパワー、ゼロ・ドリフト、デュアル、RRIO |
AD8639 | 製造中 | オペアンプ、16V、デュアル、オートゼロ、レールtoレール出力 |
ツールおよびシミュレーション
Virtual Eval(仮想評価、 ベータ版)
Virtual Evalは、ADC、DAC、およびその応用製品評価を支援するウェブベースの設計ツールです。アナログ・デバイセズのサーバ上にあるモデルを使用して、重要な部品の性能特性をわずか数秒でシミュレートします。使用時は、入力トーンや外部ジッタなどの動作条件のほか、ゲインやデジタル・ダウンコンバージョンといったデバイス機能を設定してください。ノイズ、歪み、分解能、FFT、タイミング図、周波数応答プロット、その他さまざまな性能特性を確認することができます。
ツールを開く