AD5060

製造中

16ビット nanoDAC®コンバータ、出力バッファ付き、3V / 5V、電圧出力、SOT-23パッケージで最高精度

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • 8ピンSOT-23パッケージで提供
  • 16ビット精度:最大1LSBのINL(出力バッファを含む)
  • パワーアップ時の低グリッチ
  • クロック速度が最大30MHzの高速シリアル・インターフェース
  • 3つのパワーダウン・モードが利用可能

AD5060
16ビット nanoDAC®コンバータ、出力バッファ付き、3V / 5V、電圧出力、SOT-23パッケージで最高精度
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく

ソフトウェア・リソース


ツールおよびシミュレーション

Precision DAC Error Budget Tool

Precision DAC Error Budget Toolは、高精度DACシグナル・チェーンのDC精度を計算するウェブ・アプリケーションです。これは、シグナル・チェーン全体で静的誤差がどの程度累積するかを示すもので、これにより設計のトレードオフを手早く評価できます。計算には、電圧リファレンス、オペアンプ、および高精度DACが生成するDC誤差が含まれます。

ツールを開く

評価用キット

eval board
EVAL-AD504X-506X

AD5040/AD5060、AD5061、および AD5062 用評価用ボード

機能と利点

  • AD5040/AD5060、AD5061、または AD5062 用のフル機能の評価用ボード
  • オンボード・リファレンス
  • さまざまなリンク・オプション
  • アナログ・デバイセズの EVAL-SDP-CB1Z システム・デモンストレーション・プラットフォーム(SDP)と組み合わせての PC 制御

製品詳細

評価用ボードは、AD5040/AD5060、AD5061、または AD5062 のプロトタイプを迅速にし、設計時間を短縮します。AD5040/AD5060、AD5061、および AD5062 は 2.7 V ~ 5.5 V の単電源で動作します。ADR444 は、4.096 V のリファレンス・ソースとしてオンボードで提供されます。


AD5040/AD5060、AD5061、および AD5062 の完全なデータについては、該当するデータシートを参照してください。評価用ボードを使用する際は、ユーザー・ガイド UG-923 とこれらのデータシートを参照してください。


評価用ボードは SDP ボードを介して PC の USB ポートに接続します。評価用ボードに付属のソフトウェアによって、AD5040/AD5060、AD5061、または AD5062 をプログラミングできます。


評価用ボードは、EVAL-SDP-CB1Z Blackfin® SDP コントローラ・ボード(SDP-B)と互換性があります。

EVAL-AD504X-506X
AD5040/AD5060、AD5061、および AD5062 用評価用ボード

最新のディスカッション

最近表示した製品