AD5620

製造中

D/Aコンバータ、12ビット、シングル、5ppm/℃のリファレンス内蔵、小型SOT-23パッケージnanoDAC®

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • 12ビット精度を保証する12ビットDAC
  • 1.25V/2.5V出力、5ppm/℃のオンチップ電圧リファレンス
  • 8ピンSOT-23/MSOPパッケージ
  • パワーダウン機能:480nA@5V、200nA@3V
  • 単電源動作:3V/5V
  • 16ビットのモノトニシティを設計で保証
  • ゼロまたはミッドスケールにパワーオン・リセット
  • 3種のパワーダウン機能
  • シュミット・トリガ入力を備えたシリアル・インターフェース
  • レールtoレール動作
  • SYNC割り込み機能

AD5620
D/Aコンバータ、12ビット、シングル、5ppm/℃のリファレンス内蔵、小型SOT-23パッケージnanoDAC®
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく

ソフトウェア・リソース


ハードウェア・エコシステム

製品モデル 製品ライフサイクル 詳細
シリーズ電圧リファレンス 3
REF195 製造中 電圧リファレンス、5.0V,高精度、マイクロパワー、 低ドロップアウト
REF193 製造中 電圧リファレンス、3.0V、高精度、マイクロパワー、 低ドロップアウト
ADR02 製造中 超コンパクト高精度5.0V電圧リファレンス
スタンダード・デジタル・アイソレータ 1
ADUM1300 製造中 3チャンネル・デジタル・アイソレータ
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

Precision DAC Error Budget Tool

Precision DAC Error Budget Toolは、高精度DACシグナル・チェーンのDC精度を計算するウェブ・アプリケーションです。これは、シグナル・チェーン全体で静的誤差がどの程度累積するかを示すもので、これにより設計のトレードオフを手早く評価できます。計算には、電圧リファレンス、オペアンプ、および高精度DACが生成するDC誤差が含まれます。

ツールを開く

IBISモデル 1


評価用キット

EVAL-AD5620
AD5620 Evaluation Board

リファレンス・デザイン

CN0156
波形発生器(DDS)AD9834 の振幅制御回路 ※Rev.0を翻訳したものです。最新版は英語資料をご覧ください。

最新のディスカッション

最近表示した製品