製品概要

機能と利点

  • 個別の電源ピンを備え、加熱シャットダウン機能を内蔵した、6チャンネル、プログラマブル、電流出力14ビットDAC
  • AD5770Rピンへのアクセスが可能なため、カスタマイズやプロトタイプ作成が容易
  • FPGA/MCU開発プラットフォームとの互換性を提供する、業界標準のPMODフォーム・ファクタ

製品概要

PMOD互換のEVAL-AD5770R-PMDZ評価/プロトタイピング用ボードは、基本的機能だけに絞った6チャンネル、14ビット、電流出力DACモジュールであり、完全装備のAD5770R評価用ボードに代わる低コストの代替品として設計されています。AD5770Rに電気的/物理的に直接接続できるため、アプリケーションやソリューションに合わせて、ハードウェアやソフトウェアを迅速に開発できます。

多くのサード・パーティ製MCUやFPGA開発ボードには、SPI PMODペリフェラル・コネクタが搭載されているため、EVAL-AD5770R-PMDZをこれらシステムに直接接続することができます。ADICUP3029デモ・アプリケーションをリファレンスとして使用することで、ユーザーは自前のコードを迅速に開発できます。

マーケット&テクノロジー

対象となる製品

パッケージの内容

  • EVAL-AD5770R-PMDZボード
  • 13ピン・ストレート直角ヘッダー(2つ)

ハードウェア (1)

開発 プラットフォーム