AD5311R

製造中

D/Aコンバータ、10ビット、I2Cインターフェースと2ppm/℃のリファレンス内蔵、nanoDAC+™

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • 高い相対精度(INL):±0.5LSB(max)
  • 低ドリフト2.5Vリファレンス:
    2ppm/℃(typ)
  • 選択可能な出力スパン:
    2.5Vまたは5V
  • 総合未調整誤差(TUE):0.06%フルスケール(max)、
    オフセット誤差:±1.5mV(max)、
    ゲイン誤差:±0.05%フルスケール(max)
  • 低グリッジ:0.1nV-sec
  • 高い駆動能力:20mA
  • 低消費電力:1.2mW@3.3V
  • 独立したロジック用電源:
    1.8V~5.5V
  • 広い動作温度範囲:
    -40℃~+105℃
  • ESD保護:4kV

AD5311R
D/Aコンバータ、10ビット、I2Cインターフェースと2ppm/℃のリファレンス内蔵、nanoDAC+™
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく

ソフトウェア・リソース


ツールおよびシミュレーション

Precision DAC Error Budget Tool

Precision DAC Error Budget Toolは、高精度DACシグナル・チェーンのDC精度を計算するウェブ・アプリケーションです。これは、シグナル・チェーン全体で静的誤差がどの程度累積するかを示すもので、これにより設計のトレードオフを手早く評価できます。計算には、電圧リファレンス、オペアンプ、および高精度DACが生成するDC誤差が含まれます。

ツールを開く

評価用キット

eval board
EVAL-AD5311R

AD5311R Evaluation Board

機能と利点

  • Full featured evaluation board (EVAL-AD5311RDBZ) in conjunction with the nanoDAC motherboard (EVAL-MBnanoDAC-SDZ)
  • On-board references
  • Various link options
  • PC control in conjunction with Analog Devices, Inc., system demonstration platform (SDP)

製品詳細

The EVAL-AD5311RDBZ evaluation board is designed to quickly prototype AD5311R circuits and reduce design time. The evaluation board interfaces with the USB port of a PC via the SDP-B controller board. The AD5311R operates from a single 2.7 V to 5.5 V supply. Software can be downloaded via the EVAL-AD5311RDBZ product page that allows users to program the AD5311R.


This evaluation board requires the SDP-B controller board, which is available for order on the Analog Devices, Inc. website.


Full data on the AD5311R can be found in the AD5311R data sheet available from Analog Devices and should be consulted in conjunction with user guide UG-964 when using the evaluation board.

EVAL-AD5311R
AD5311R Evaluation Board

最新のディスカッション