AD5311
AD5311
製造中10 ビット D/A コンバータ、2.5 ~ 5.5 V 電源、120 µA 消費電流、2 線式インターフェース、電圧出力
- 製品モデル
- 3
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$3.58
Viewing:
製品の詳細
- バッファ付き電圧出力の 10 ビット DAC
- 6 ピン SOT-23 と 8 ピン MSOP パッケージ
- マイクロパワー: 消費電流 120 µA @ 3 V
- 2 線式(I2C コンパチブル)のシリアル・インターフェース
- データ・リードバック機能
- 電源: 2.5 V ~ 5.5 V
- 全コードにわたり単調増加性を設計保証
- パワーダウン時の消費電流: 50 nA @ 3 V
- レファランスは電源から供給
- 0 V にパワーオン・リセット
- レール to レール動作の出力バッファ・アンプを内蔵
- 3 つのパワーダウン機能
AD5301/AD5311/AD5321 は +2.5 ~ +5.5 V の電圧範囲の単電源で動作し、3 V 電源時の消費電流が 120 µA のシングル、バッファ付き電圧出力 8/10/12 ビット D/A コンバータ(DAC)です。オンチップの出力アンプは、レール to レール出力振幅動作が可能で、0.7 V/µs のスルーレート性能を備えています。各デバイスでは、最大 400 kHz のクロック・レートで動作する 2 線式(I2C コンパチブル)のシリアル・インターフェースを使用します。複数のデバイスで同じバスを共有できます。
DAC のリファレンス電圧は電源入力から供給されるため、最大のダイナミック・レンジを提供します。これらのデバイスは、パワーオン・リセット回路を採用しており、DAC 出力は 0 V にパワーアップされ、デバイスに対する有効な書込みが行われるまでこの値を維持します。また、これらの製品はパワーダウン機能も備えており、パワーダウン時には消費電流を、5 V 動作時に標準で 50 nA に低減し、パワーダウン・モード時の出力負荷をソフトで選択する機能を提供します。
ノーマル動作での消費電力が小さいため、これらの DAC は、携帯用バッテリ駆動装置に最適です。消費電力は、電源 5 V の時 0.75 mW、3 V の時 0.36 W で、パワーダウン・モードでは 1 μW に削減されます。
アプリケーション- 携帯型バッテリ駆動の計測器
- デジタル・ゲインおよびオフセット調整
- プログラマブル電圧源および電流源
- プログラマブル減衰器
ドキュメント
データシート 1
よく聞かれる質問 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
AD5311BRMZ | 8-Lead MSOP | ||
AD5311BRTZ-500RL7 | 6-Lead SOT-23 | ||
AD5311BRTZ-REEL7 | 6-Lead SOT-23 |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
5 15, 2012 - 10_0006 Halogen Free Material Change for mini SOIC Products |
||
AD5311BRMZ | 製造中 | |
2 8, 2010 - 04_0080 Qualification of the 8" C6 and Q Wafer Fab Processes at Analog Devices, Limerick, Ireland. |
||
AD5311BRMZ | 製造中 | |
AD5311BRTZ-500RL7 | 製造中 | |
AD5311BRTZ-REEL7 | 製造中 | |
10 23, 2009 - 09_0153 Jiangsu Changjiang Electronics Technology Co. Ltd. (JCET) and Advanced Semiconductor Engineering (ASE) as additional Assembly Subcontractors for 8L SOIC, 8L MSOP, 16L TSSOP and 8L PDIP. |
||
AD5311BRMZ | 製造中 | |
8 16, 2017 - 16_0291 CANCELLED: Addition of Amkor Philippines as Alternate Assembly Site for 5L, 6L and 8L SOT23 Chip-On-Lead Packages |
||
AD5311BRTZ-500RL7 | 製造中 | |
AD5311BRTZ-REEL7 | 製造中 | |
2 4, 2010 - 10_0009 Halogen Free Material Change for SOT_23 Products |
||
AD5311BRTZ-500RL7 | 製造中 | |
AD5311BRTZ-REEL7 | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ハードウェア・エコシステム
製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
---|---|---|
AD5311R | 製造中 | D/Aコンバータ、10ビット、I2Cインターフェースと2ppm/℃のリファレンス内蔵、nanoDAC+™ |