AD5321

製造中

12 ビット D/A コンバータ、2.5 ~ 5.5 V 電源、120 µA 消費電流、2 線式インターフェース、電圧出力

製品モデル
4
1Ku当たりの価格
最低価格:$4.65
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

Viewing:

製品の詳細

  • バッファ付き電圧出力の 12 ビット DAC
  • 6 ピン SOT-23 と 8 ピン MSOP パッケージ
  • マイクロパワー: 消費電流 120 µA @ 3 V
  • 2 線式(I2C コンパチブル)のシリアル・インターフェース
  • データ・リードバック機能
  • 電源: 2.5 V ~ 5.5 V
  • 全コードにわたり単調増加性を設計保証
  • パワーダウン時の消費電流: 50 nA @ 3 V
  • レファランスは電源から供給
  • 0 V にパワーオン・リセット
  • レール to レール動作の出力バッファ・アンプを内蔵
  • 3 つのパワーダウン機能
AD5321
12 ビット D/A コンバータ、2.5 ~ 5.5 V 電源、120 µA 消費電流、2 線式インターフェース、電圧出力
AD5301-5311-5321-fbl AD5301-11-21 Pin Configuration AD5301-11-21 Pin Configuration
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
eval board
EVAL-AD5321

AD5321 Evaluation Board 

機能と利点

  • Full featured evaluation board (EVAL-AD5321DBZ) in conjunction with the nanoDAC motherboard (EVAL-MBnanoDAC-SDZ)
  • On-board references
  • Various link options
  • PC control in conjunction with Analog Devices, Inc., system demonstration platform (SDP)

製品詳細

The EVAL-AD5321DBZ evaluation board is designed to quickly prototype AD5321 circuits and reduce design time. The AD5321 operates from a single 2.7 V to 5.5 V supply.


The EVAL-AD5321DBZ evaluation board interfaces with the USB port of a PC via the SDP-B controller board. Software can be downloaded via the EVAL-AD5321DBZ product page that allows users to program the AD5321.


This evaluation board requires the SDP-B controller board, which is available for order on the Analog Devices, Inc., website.


Full data on the AD5321 can be found in the AD5321 data sheet available from Analog Devices and should be consulted in conjunction with user guide UG-972 when using the evaluation board.

EVAL-AD5321
AD5321 Evaluation Board 
Eval-AD5321DBZ-Angle-web Eval-AD5321DBZ-Bottom-web Eval-AD5321DBZ-Top-web

最新のディスカッション

最近表示した製品