AD5310

製造中

D/Aコンバータ、10ビット、レールtoレール電圧出力、2.7V~5.5V、140µA、SOT-23パッケージ

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • シングル10ビットDAC
  • 6ピンSOT-23と8ピンμSOICパッケージを採用。
  • マイクロパワー:140μA@5V
  • パワーダウン機能:5Vで200nA、3Vで50nA
  • 電源電圧:2.7V~5.5V
  • 設計でモノトニシティを保証
  • リファレンス電圧は電源から供給
  • 低消費電力のSPI™、QSPI™、MICROWIRE®、DSPに対して互換性を持つ3線式シリアル・インターフェース
  • 0Vへのパワーオン・リセット機能
  • 3種のパワーダウン機能
  • シュミット・トリガー入力付きの低消費電力シリアル・インターフェース
  • レールtoレール動作の出力バッファ・アンプを内蔵
  • SYNC割込み機能
  • 車載アプリケーション向けの品質評価済

AD5310
D/Aコンバータ、10ビット、レールtoレール電圧出力、2.7V~5.5V、140µA、SOT-23パッケージ
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
AD5310R 製造中 D/Aコンバータ、10ビット、SPIインターフェースと2ppm/℃のリファレンス内蔵、nanoDAC+™
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

最新のディスカッション

最近表示した製品