MAX77887
新規設計に推奨入力電圧モニタを備えた超低消費電力昇降圧コンバータ
入力電圧モニタを備えた超低消費電力昇降圧コンバータ
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 価格は未定
製品の詳細
- 入力電圧:1.8V~5.5V
- 出力電圧:1.8V~5.2V
- 92.5%のピーク効率(5.5VIN、3.8VOUT)
- 自己消費電流:430nA(代表値)
- シャットダウン電流:10nA
- RSEL設定
- 出力電圧
- 400mA/200mAスイッチング電流制限
- 16の入力電圧モニタリング閾値レベル
- 保護機能
- 入力低電圧ロックアウト(UVLO)
- スイッチング電流制限
- サーマル・シャットダウン(THS)
- 1.36mm x 1.36mm、9バンプ、0.4mmピッチのWLP
MAX77887は、入力電圧監視機能を備えた高効率ナノ・パワー昇降圧コンバータであり、事前に設定された閾値レベルをバッテリ電圧が下回らないようにしてバッテリを保護します。
このコンバータは1.8V~5.5Vの入力電源で動作します。1.8V~5.2Vの出力電圧は、ハードウェア制御ピンRSEL1に接続された抵抗で設定されます。CCM、スキップ、低電力モードで動作し、広範囲の負荷電流にわたって最大の効率を確保します。
MAX77887には、2つの専用ハードウェア制御ピン(RSEL1とSEL2)があります。SEL1に接続された抵抗(RSEL1)では、1.8V~5.2Vの定義済み出力電圧をOUTとして選択します。SEL2に接続された抵抗(RSEL2)では、2つの異なるスイッチング電流制限(ILIM)レベルと16の入力電圧監視閾値レベルを設定できます。
MAX77887は、1.36mm x 1.36mm、9バンプ、0.4mmピッチのウェハ・レベル・パッケージ(WLP)を採用しています。
アプリケーション
- LPWAN用SoCに関連する電源ソリューション
- IoTおよびウェアラブル・アプリケーション
- アセット・トラッカ
- スマート・メータ
ドキュメント
データシート 2
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
MAX77887AEWL+ | 9-WLCSP-N/A | ||
MAX77887AEWL+T | 9-WLCSP-N/A |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
評価用キット
最新のディスカッション
MAX77887に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める